Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Ambientes - especificações técnicas

Ambientes agressivos e Esteiras Porta Cabos

igus® - Experiente em

Pó, sujeira, lodo, adubo, madeira, fibra têxtil, fragmentos de papel, pasta abrasiva, agentes refrigerantes, pó de vidro, farpas de vidro, pó de carvão, areia, cerâmica e muito mais.

Cavacos e partículas quentes

Testes de laboratório e inúmeras referências provam que esteiras e tubos porta cabos constituem uma proteção segura para cabos em robôs de solda e máquinas ferramenta. As partículas de solda deixam sinais visuais nas esteiras, mas sem alterar o material e a função. Os tubos resistiram com êxito aos testes com cavacos de metal em tamanho médio até 900°C. Estes tubos são utilizados em máquinas ferramenta em todo o mundo. (Repare que igumid G não é recomendado para contato direto com grandes quantidade de alumínio fundido).

Sujeira, pó, limalha

O material e a construção transformam as esteiras porta cabos igus® e, sistemas solucionadores de problemas em ambientes agressivos e condições adversas. A pedido fornecemos referências de aplicações e experiências. Consulte-nos.

Vácuo

Esteiras porta cabos igus® feitas de igumid G podem ser utilizadas em aplicações com vácuo. A influência da esteira é apenas reduzida.

Resistência Química

igumid G é resistente à combustíveis, lubrificantes, óleos, gordura, alcool, éster, acetonas, hidrocarbonatos alifáticos e aromáticos. Oxidantes e ácidos são nocivos. A tabela 1.38 mostra uma tabela de dados sobre resistência química. Sob consulta podem ser fornecidas esteiras porta cabos igus® resistentes a ácidos.

Resistência à agentes refrigerantes

Esteiras porta cabos igus® mostraram que são resistente à agentes refrigerantes. No entanto, se houver inconformidades e inovações avançadas, teremos o maior prazer em proceder testes individuais.
Tubos porta cabos igus® expostos a limalhas em máquinas ferramenta.
Tubo porta cabos igus® comprovam sua durabilidade - aqui com limalhas de madeira
Lama de composto - inúmeras referências nesta área

Séries especialmente adequadas para sujidade, pó e limalhas


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h