Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Ambiente técnico – ESD

Vantagens dos produtos ESD
  • Material ESD testado com mais de 10 milhões de ciclos para os mais altos requisitos
  • Esteiras porta cabos que podem ser abertas com suportes de montagem e separação interna em concepção de ESD disponível a partir do estoque
  • Produto padronizado usando igumid ESD
ESD_CHain

EX

Mais informações sobre ESD:

A cor do igumid ESD corresponde aproximadamente ao cinza-ardósia RAL 7015

Sistema E6 – Segunda Geração de Esteiras ESD sem pino e furos, condutividade com garantia de longa duração

Há muitos anos a igus® vem priorizando a segurança em áreas perigosas e a proteção contra ESD em áreas sensíveis de produção. Desde 1992 as esteiras porta cabos têm sido fabricadas com o nosso material especial "GC". Apesar de condutividade ininterrupta do material, esteiras convencionais com uma estrutura de pino/furo dificilmente podem manter a condutividade a longo prazo dentro das tolerâncias padrão para a condutividade.

Valor de condutância permanentemente estável.

Superfícies de contato sem desgaste.

Produto padrao experimentado e testado, agora também condutivo. Vida útil em um laboratório de teste da igus® ≥10 milhões (mais a pedido)

Sujeitos a procedimentos de CQ mais rigorosos, com e sem suporte de montagem e em diferentes aplicações

Absorção "nível 1" confirmada pelo Instituto IPA Fraunhofer de acordo com SEMI E78-0998 até mesmo para material padrão E6 disponível a partir do estoque

E6 ESD

A: Suportes de montagem (terminal móvel e fixo) condutores de eletricidade (ou seja, ESD - material ou metal)
B: Esteira porta cabos ESD - material
C: Calhas guia ou base condutoras de eletricidade (que significa, metal)
D: Esteira porta cabos ESD - material

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h