Laboratório de testes para esteiras porta cabos

  • 2.147 m² (área total do laboratório de testes da igus® 3.800 m²)
  • Mais de 15.000 testes por ano para todos os produtos
  • 53 sistemas de teste
  • 10 bilhões de ciclos de e-chain® por ano no laboratório de testes e-chain® e chainflex®
  • 3 bilhões de ciclos de teste somente para o e-chain®

Que tipo de testes são realizados?

Novo equipamento de teste para viagens longas

  • Correntes de energia com rolos
  • Possibilidade de velocidade de deslocamento de até 8 m/s
  • É possível percorrer até 400 m de distância
  • Pista de teste de 200 m
  • Sistema totalmente automatizado
Longa viagem em teste de campo

Laboratório de sala limpa

Laboratório de sala limpa

Teste de frio

  • Temperatura: -40°C
  • Percurso: 4,32 m
  • Velocidade: mais de 0,7 m/s
  • Frequência: aprox. 6.900 ciclos/dia

Teste de resistência à mídia

O que acontece com os resultados dos testes?

ferramentas online

ferramentas online

Inovações de esteiras porta cabos

Inovações de esteiras porta cabos

plásticos inteligentes

plásticos inteligentes

Testes selecionados

Teste de comprimento não suportado

teste de corrente de energia para comprimento sem suporte, resistência à tração e resistência à ruptura

Teste de óleo com cadeias de energia

Teste de óleo com cadeia de energia

Teste de ruído

Teste de ruído com cadeia de energia

Comparação de volumes

Comparação de volumes

Cadeias de energia para testes em salas limpas

Cadeia de energia para testes em salas limpas

Teste de tração com a cadeia de energia offshore

Teste de força de tração com a cadeia de energia offshore

Adoraríamos testar sua aplicação

Mais informações

O laboratório de testes da igus

laboratório de testes

Sistemas de esteiras porta cabos

Sistemas de corrente de energia

Configuradores on-line para cadeias eletrônicas

e-chain® Configuradores on-line

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: