Alterar idioma :
De acordo com o princípio da instalação suspensa, distâncias de deslocamento, ou seja, alturas de instalação, de mais de 100 metros são possíveis com nossa cadeia de energia. Particularmente na área de tecnologia de fluxo de materiais, a corrente de energia permite a alimentação agrupada de uma ampla variedade de tipos de cabos. O uso de uma cadeia de energia garante que os cabos individuais não fiquem presos nas seções do rack ou em paletes salientes.
| Altura máxima do curso | 100m | |
| v máx. | 20m/s | Dependendo da altura do curso e da força da esteira porta cabos |
| um máx. | 50m/s2 | Dependendo da altura do curso e da força da esteira porta cabos |
Movimento sem aceleração lateral
Se a aplicação exigir um movimento puramente vertical sem aceleração lateral, a cadeia de energia pode ser montada sem suporte lateral.
Movimento com aceleração lateral
Se a aceleração lateral também ocorrer, a orientação lateral da cadeia de energia deve ser fornecida na maioria dos casos. A orientação nem sempre precisa ser contínua. No entanto, ela deve cobrir pelo menos a área em que a corrente de energia poderia oscilar para fora.
A aceleração lateral atua transversalmente à cadeia de energia, onde ela é mais estável. No caso de orientação, deve ser selecionada uma corrente de energia com pré-tensão. Isso garante que a corrente de energia seja pressionada contra a calha de guia.
Se possível, a corrente de energia deve ser montada conforme mostrado no diagrama B.

Uma corrente de energia normal com pretensão de nossa parte é adequada para uso suspenso se houver espaço suficiente disponível. A pretensão contribui para a operação silenciosa da corrente de energia, mas requer um pouco mais de espaço devido à sua aparência ligeiramente bulbosa. Se não houver espaço disponível - como geralmente ocorre com transportadores de cremalheira em corredores estreitos - a corrente de energia deve ser encomendada sem pretensão. Oferecemos várias versões sem curvatura e sem pretensão. no camber significa sem curvatura.
Exemplo de pedido: E4.32.10.175.0.no camber

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h