Alterar idioma :

Estou familiarizado com as esteiras porta cabos igus e conheço as dimensões e os tipos de movimentos necessários para o meu sistema de fornecimento de energia.

Conheço as variáveis do ambiente da minha aplicação e gostaria de configurá-la convenientemente on-line ou consultar um especialista sobre um projeto individual.

Não tenho certeza de qual esteira porta cabos devo escolher para minha aplicação e preciso de mais informações.

Conheço o tipo de movimentação e preciso do sistema de fornecimento de energia adequado: Movimento horizontal, movimento vertical, movimento circular e espiral, etc.
As esteiras porta cabos (também chamadas de transportadores, lagartas ou e-chains) são elementos de máquinas mecânicas, usadas para fornecer e proteger energia, dados e sinais que precisam resistir às mais diversas influências ambientais. O fato decisivo sobre as esteiras porta cabos é a simbiose dos componentes que se movem uns contra os outros. Eles incluem cabos, mangueiras, elementos de separação interna, dispositivos de alívio de tensão e calhas guia.
Os materiais usados devem ser combinados de forma ideal entre si para que se obtenha o máximo de tempo de operação e uma longa vida útil. Graças às esteiras porta cabos, o tempo de inatividade é evitado sempre que a energia na forma de eletricidade, gás, ar ou fluidos é fornecida a consumidores em movimento.

Garantia de até 4 anos nas esteiras porta cabos

Resumo de todas as instruções de montagem para esteiras porta cabos.

Descubra as esteiras porta cabos em modelos 3D interativos

Cabos adequados para esteiras porta cabos com garantia de 4 anos
Onde as esteiras porta cabos são usadas? - As esteiras porta cabos da igus já estão sendo usadas de forma confiável em centenas de milhares de aplicações em todo o mundo - de máquinas de venda automática de bebidas a siderúrgicas. Mais de 400.000 clientes de 50 setores em todo o mundo confiam nas esteiras porta cabos da igus.

Colar em vez de perfurar
Solução compacta para guiamento de cabos em pontes rolantes
Os cabos de energia e de dados suspensos em guindastes internos/guindastes de lança geralmente representam um alto risco, pois podem ficar emaranhados e se soltar. Com a nova versão adesiva do guidelok swing GLO.S, o sistema pode ser instalado diretamente no contorno da viga do guindaste. Um sistema especial de balancim guidelok permite o uso com comprimentos de viga longos, garantindo baixo desgaste e economia.
Com a nova versão adesiva, é realmente fácil montar o sistema de cabos com segurança na viga da ponte rolante - sem perfuração. Instalação super rápida e simples com suportes adesivos e modelo de montagem.

Projetando esteiras porta cabos com mais velocidade. Modelos CAD para uma ampla gama de sistemas. Projete esteiras porta cabos com facilidade.
Nossa e-chain já está sendo utilizada com confiabilidade em centenas de milhares de aplicações em todo o mundo — desde máquinas de venda automática de bebidas e máquinas CNC até siderúrgicas. Cursos sem suporte podem ser facilmente superados e cursos longos são possíveis para uma ampla gama de indústrias. Possui um design modular e, portanto, é fácil de instalar. Totalmente compatíveis com os meios de transmissão e projetadas para o menor raio de curvatura, as esteiras da igus não são adequadas apenas para espaços de instalação apertados, mas também para cabos ou mangueiras grandes, pesados e rígidos.

Catálogo de esteiras porta cabos
O catálogo de esteiras porta cabos pode ser baixado on-line!
► Faça o download aqui (PDF)

Testado!
Todos os anos, 3.000 testes de esteiras porta cabos são realizados para resistir às influências mais difíceis.

Programa de reciclagem
As esteiras porta cabos, independentemente do fabricante, podem ser recicladas na igus. Como isso funciona?

Seminário on-line
Aproveite o conhecimento e a experiência de nossos palestrantes participando de nossos seminários on-line sobre esteiras porta cabos. Interativo✓ informativo✓ gratuito✓

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h