Sistemas de fornecimento de energia confiáveis, cabos e tecnologia de rolamento para linhas de extrusão

Extrusora

Produtos para uso em sistemas de extrusão e dispositivos periféricos

cabo chainflex CF10

Cabo de controle à prova de ruptura

  • raio de curvatura de até 4xd
  • Blindado / não blindado
  • Materiais do revestimento: PVC, TPE, PUR ou iguPUR
  • 4 anos de garantia
Guia drylin W com carrinho

guia linear sem lubrificação

  • autolubrificante e livre de manutenção
  • Funcionamento silencioso
  • Resistente à sujeira e livre de corrosão
  • Para ajustes precisos
i.Cee 2.0 manutenção preditiva

manutenção preditiva

  • Software e sensores inteligentes na cadeia eletrônica®
  • As possíveis necessidades de manutenção são informadas antes que ocorra uma falha
Buchas autolubrificantes iglidur

Mancais de deslizamento livres de manutenção

  • Mais de 55 materiais
  • Mais de 15.000 geometrias em estoque
  • Soluções personalizadas sem quantidade mínima de pedido

Rolos guia/de desvio sem lubrificação

  • Rolos sem lubrificação e sem rolamentos de esferas
  • Resistente ao desgaste
  • Sem lubrificante, menos custos de manutenção
rolamento de esferas de plástico xiros

Rolamentos de esferas resistentes à corrosão

  • Baixo torque de arranque
  • Leve e livre de corrosão
  • Livre de lubrificantes e manutenção
Esteira porta cabos E2.1

Corrente de energia compacta

  • O padrão para aplicações na faixa de carga média
  • Silenciosa graças ao freio integrado
  • Ferramenta de abertura opcional para abertura e fechamento ainda mais rápidos
Esteiras porta cabos E4.1L

Cadeia de energia de montagem simples

  • Possibilidade de altas forças de tração, cargas elevadas e distâncias de deslocamento superiores a 600 m
  • Desempenho de funcionamento garantido por 10.000 km ou mais
  • Rápido de abrir e encher
readychain

Cadeia de energia pré-montada

  • Montada pronta para conexão diretamente do fabricante
  • Redução dos custos de fabricação e montagem
  • Suporte personalizado ao cliente final
  • Serviço de instalação em seu local

Destaque de aplicação

extrusora

Guias de cabos de funcionamento suave para sistemas de medição na extrusora

Programa de reciclagem chainge para esteiras porta cabos

Blogs da igus®: Tendências e tópicos importantes sobre máquinas de extrusão

Mancais lineares plásticos inteligentes
Automação

Mais informações

Máquina de moldagem por injeção

Máquinas de moldagem por injeção

RBTX® Lean Robotics

Cabo de controle chainflex

chainflex® cabo de controle

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: