TH3 - Primeira esteira com design higiênico®

Esteira porta cabos TH3
  • Fácil de limpar
  • A primeira esteira porta cabos plástica do mundo desenvolvida de acordo com a "Diretriz de Design Higiênico da Associação Internacional de Engenharia de Plásticos"
  • Em conformidade com a FDA - Com a cor azul típica dos elementos plásticos utilizados na indústria alimentar (composto por igumid® TH NB para as peças laterais e igumid® TH G para a estrutura e os elementos de ligação)
  • Construção sem parafusos
  • Boa resistência a agentes de limpeza agressivos e produtos químicos
  • As arestas arredondadas evitam espaços mortos e a consequente formação de germes
  • Sem material "e em contato com o material"
  • Sem conexões aparafusadas
  • Temperatura de operação -40 °C / +70 °C
  • Vencedor do Prêmio Red Dot 2017

Velocidade não suportada com percurso superior reto / Aceleração não suportada com percurso superior reto:

Temperatura: -40 °C / +70 °C

Classe de inflamabilidade:

Esteira porta cabos TH3 em sistemas de corte

e-chain® TH3 em sistemas de fatiamento

Esteiras porta cabos TH3 no sistema de colheita de cogumelos

e-chain® TH3 na planta de colheita

Gama de produtos:

TH3.25.Bi/26.070.8

Série de esteiras porta cabos TH3
Número da peça BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Série de esteiras porta cabos TH3
Número da peça BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: