2023 - Inovações de engrenagens

Engrenagens iguform A270

Para a indústria alimentar

Aumentar a tecnologia
  • Em conformidade com a certificação FDA e EU10/2011
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Silenciosas
Reduzir custos
  • As propriedades livres de manutenção reduzem os custos de lubrificação e manutenção

 
Confira as novidades
A270

"Pequeno" é o novo "Grande"

Engrenagens com módulo 0.2

Aumentar a tecnologia
  • Para aplicações especialmente precisas em pequenos
    espaços de instalação
  • Livre de lubrificação
Reduzir custos
  • Economicamente rentável mesmo com pequenas
    quantidades
Confira as novidades
micro engrenagens

Engrenagens iguform S270

Até 1.000 mm com Módulo 4

Aumentar a tecnologia
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Silenciosas

Reduzir custos
  • Custos mais baixos de manutenção, sem custos com lubrificantes
Confira as novidades
Cremalheiras

Engrenagens com ranhura em chave

Sistemas completos

Aumentar a tecnologia
  • Pode ser usado diretamente com peças padrão
  • Disponível em estoque, sem quantidade mínima de pedido
Reduzir custos
  • Muito econômicos
  • Processamento econômico graças à padronização 
Confira as novidades
Engrenagens com ranhura em chave

Elementos de cremalheira e pinhão xirodur® S180

Comprimentos de cremalheira personalizados

Aumentar a tecnologia
  • Durações personalizadas possíveis
  • Para operação a seco
  • Resistentes ao desgaste
  • Livre de lubrificação
  • Baixa absorção de umidade
  • Possibilidade de padrão de furo de trilho
  • As peças são substituíveis
Reduzir custos
  • Produção rentável devido ao alto volume de produção
  • Substitua os elementos individuais em vez de todo o
    suporte de engrenagem
  • Fabricação rentável de peças de reposição
Confira as novidades
iguform S270

Combinação de bucha autolubrificante e engrenagem

Operação suave e alta resistência

Aumentar a tecnologia
  • Solução econômica com sobremoldagem
  • Bom coeficiente de atrito no diâmetro interno combinado com a alta resistência dos dentes
Reduzir custos
  • Não são necessárias etapas adicionais de montagem devido à sobremoldagem
Confira as novidades
iguform S270

Engrenagem iglidur® S200

Vida útil longa

Aumentar a tecnologia
  • Alta resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de umidade
Reduzir custos
  • Material econômico
  • Produção econômica de alto volume por meio de moldagem por injeção
Confira as novidades
iglidur S200

Feramenta de montagem

Ferramenta de montagem para apoio à montagem dos elementos da cremalheira

Aumentar a tecnologia
  • Montagem precisa
Reduzir custos
  • Economize custos através de montagem rápida
Confira as novidades
Feramenta de montagem

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h