Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Para a produção de máquinas e equipamentos, existem inúmeras boas razões para optar pelos sistemas de fornecimento de energia pré-confeccionados:
Nenhuma empresa precisa cuidar mais da instalação de esteiras porta cabos e cabos em suas máquinas. Com o nosso sistema readychain, oferecemos sistemas de fornecimento de energia individuais pré-confeccionados que podem ser facilmente instalados no local.
Consiste em uma esteira porta cabos equipada com cabos elétricos, sistemas pneumáticos e hidráulicos sem conexões de tomada.
Watch the video here
Consiste em uma esteira porta cabos equipada com cabos elétricos, pneumáticos, hidráulicos e sistemas de sensores, incluindo conectores.
Watch the video here
Consiste em uma esteira porta cabos equipada com cabos elétricos, sistemas pneumáticos, hidráulicos e de sensores, incluindo conexões de tomada e placas de montagem para fixação.
Watch the video here
Consiste em uma esteira porta cabos equipada com cabos elétricos, sistemas pneumáticos, hidráulicos e de sensores, incluindo conectores, assim como um rack de transporte e montagem.
Watch the video here
| As suas vantagens | Básico | Padrão | PADRÃO PLUS | Premium |
| UM fornecedor - combine fornecedores | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reduza o tempo de montagem | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reduza falhas | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sem necessidade de terminação elétrica | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Testado 100% digitalmente | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sem excesso de cabos | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Reduza interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Otimize os pontos de conexão/interfaces | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Sistema multi-eixos pronto para instalar | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Transporte / montagem otimizados | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Uma única montagem | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Um único código de peça / produto | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Plug & Play | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Em resumo, as vantagens são: | Básico | Padrão | Padrão plus | Premium |
| Redução do tempo de montagem | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ |
| Redução dos custos de logística | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■□ |
| Otimização do processo de compra | ■■■□□ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ |
A igus assume a responsabilidade por toda a logística de compra – desde a compra das peças especiais necessárias, chapas metálicas ou peças da máquina até ao fornecimento do sistema pronto para instalar na data prevista.
Os sistemas modulares de coleta automática de medicamentos são usados para o armazenamento e movimentação rápida de medicamentos em farmácias, hospitais ou casas de repouso e podem ser adaptados a quase todas as condições espaciais no local. Eles precisam ser compactos e modulares para permitir uma extensão e um suprimento seguro sem problemas.
Os sistemas readychain podem ser idealmente adaptados às circunstâncias e condições espaciais.
As bases offshore Mongstad é uma das bases mais frequentadas da Noruega. Duas vezes por dia, os navios entram e saem para carregar equipamentos para as plataformas offshore no Mar do Norte. As bases operam 24 horas por dia.
Portanto, é utilizado um sistema confiável, robusto e flexível da igus para o fornecimento de energia shore power. O e-spool montado é integrado a um contêiner de três metros de comprimento que pode ser manuseado por empilhadeiras para posicionar o sistema ao longo dos vários berços.
Em seus centros de usinagem robótica, a fabricante de ferramentas Hartford de Taiwan utiliza sistemas de esteiras porta cabos completamente confeccionados da igus.
Isto economiza vários passos no processo do fabricante, reduzindo o tempo de montagem de várias semanas a apenas meio dia. Com o readychain® da igus®, os clientes podem receber uma solução confiável de uma única fonte.
Existem muitas e boas e diferentes razões para escolher sistemas de fornecimento de energia pré-montados ao produzir máquinas e equipamentos.
Os custos de fabricação diminuem, as fontes de erros são praticamente excluídas. Os esforços de projeto e desenvolvimentos são reduzidos, a confiabilidade aumentada. Areas de aplicação são na tecnologia de montagem, movimentação de materiais e tecnologia de buchas ou engenharia mecânica.
A partir de mais de 15.000 testes realizados por ano, criamos o que é provavelmente o maior banco de dados de testes do mundo. Este banco de dados permite-nos selecionar sempre o produto certo para a sua aplicação específica. Testes individuais para a sua indústria também são possíveis.
Ao invés de exigir muitos pontos de conexão / pontos de desconexão em um espaço limitado, o Conector Modular pode ser configurado individualmente como UMA interface. Com o design modular, várias caixas de conectores são combinadas em um único módulo que consiste em UM ponto de conexão / e de desconexão.
Ajuste o conector modular para o preenchimento e à geometria da sua esteira porta cabos e receba o cabeamento ideal em termos de função e design para todas as aplicações.