Sala limpa i.Cee ECS

"Puro" estreia mundial: recomendações de manutenção preditiva na sala limpa

i.Cee EC.S - o novo sensor ultrassônico para o e-skin® flat fornece informações baseadas em condições em tempo real e recomendações de manutenção para otimizar a eficiência geral do sistema na sala limpa.

i.Cee ES na sala de limpeza

Tecnologia

  • Aumento da vida útil máxima do e-skin®
  • Aumento da eficácia geral do equipamento (OEE) na sala limpa
  • Fácil integração em um ambiente abrangente de rede de máquinas / IoT

Reduzir custos

  • Redução dos custos de manutenção por meio de recomendações de manutenção preditiva
  • Prevenção de paradas do sistema graças às mensagens de alarme baseadas em condições
  • Sem custos desnecessários de armazenamento de materiais caros para salas limpas

Prova

sustentabilidade

  • Utilização dos componentes da sala limpa até o final de sua vida útil sem substituição prematura
  • Evitar operações de emergência com uso intensivo de recursos
Richard Habering, especialista em IoT, explica a função e utilidade da i.Cee EC.S no local da feira interna da igus.
i.Cee em uma estação de lavagem de trens

Evite quebras, aumente a vida útil

Exemplos i.Sense EC.P na visão geral

Aplicações de clientes em todo o mundo

ISO 9001 FED STD 209E GMP (não operacional) Partículas máx. (0,5 mícrones) m³ Partículas máx. (0,5 mícrones) f³ Produtos da igus que cumprem a norma
1N/AN/ACorrentes de energia, cabos, tubos corrugados, mangueiras pneumáticas
2N/AN/Aveja acima
3135veja acima + guia linear
410352veja acima
5100A & B3,520100veja acima
61.000035,200997veja acima
710.000C352,0009.967veja acima
8100.000D3,520,00099,675veja acima
9N/A35,200,000996,747veja acima

Esteiras porta cabos

e-chains para salas limpas

Cabos e mangueiras

Cabos chainflex® para salas limpas

Guias lineares

Guia linear drylin para salas limpas

Mancal de mesa giratória

Mancal axial em PRT adequado para salas limpas
e-skin flat

fornecimento de energia para a sala limpa

  • aumentar a eficiência do sistema
  • gerar rendimentos mais altos na linha de produção
  • usar o fornecimento de energia de forma mais sustentável
Painel i.Cee
Painel i.Cee

Aquisição de dados de máquinas inteligentes como base para conceitos de manutenção preditiva


Artigo sobre plástico inteligente

white paper sobre otimização da eficácia geral do equipamento OEE

  • O que significa monitoramento de condições (i.Sense) na igus®?
  • O que é manutenção preditiva (i.Cee) na igus®?
  • Que tecnologia está por trás de ambos os sistemas
  • O que ambos os sistemas oferecem para o fornecimento de energia na indústria
Catálogo de novidades: 2022 smart plastics

Informações ...

dados 3D inteligentes

... Experimente ...

Comprar as novidades sobre plásticos inteligentes na loja online da igus

... Perceber

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: