iglidur® materiais para uso geral

iglidur G - o clássico universal

  • Temperatura máxima de aplicação de longo prazo +130,00°C
  • Temperatura máxima de aplicação de curto prazo +220,00°C
  • Temperatura mínima de aplicação a longo prazo -40,00°C
  • Pressão máxima da superfície (a +20°C/68°F) 80,00MPa
  • Dureza Shore D 81
  • Não condutor de eletricidade
iglidur G granulate

iglidur G1 - ainda mais universal

  • Temperatura máxima de aplicação de longo prazo +180,00°C
  • Temperatura máxima de aplicação de curto prazo +220,00°C
  • Temperatura mínima de aplicação a longo prazo -40,00°C
  • Pressão máxima da superfície (a +20°C/68°F) 91,00MPa
  • Dureza Shore D 81
  • Não condutor de eletricidade
iglidur® G1: material e especificações

iglidur M250 - o robusto universal de acordo com a norma DIN ISO 2795

  • Temperatura máxima de aplicação de longo prazo +80,00°C
  • Temperatura máxima de aplicação de curto prazo +170,00°C
  • Temperatura mínima de aplicação a longo prazo -40,00°C
  • Pressão máxima da superfície (a +20°C/68°F) 20,00MPa
  • Dureza Shore D 79
  • Não condutor de eletricidade
iglidur® M250: material e especificações

iglidur P210 - especialista em aplicações pivotantes, rolantes e muito mais

  • Temperatura máxima de aplicação de longo prazo +100,00°C
  • Temperatura máxima de aplicação de curto prazo +160,00°C
  • Temperatura mínima de aplicação a longo prazo -40,00°C
  • Pressão máxima da superfície (a +20°C/68°F) 50,00MPa
  • Dureza Shore D 75
  • Não condutor de eletricidade
iglidur® P210: material e especificações

iglidur® P - o econômico universal para ambientes externos

  • Temperatura máxima de aplicação de longo prazo +130,00°C
  • Temperatura máxima de aplicação de curto prazo +200,00°C
  • Temperatura mínima de aplicação a longo prazo -40,00°C
  • Pressão máxima da superfície (a +20°C/68°F) 50,00MPa
  • Dureza Shore D 75
  • Não condutor de eletricidade
iglidur® P: material e especificações

iglidur K - versátil e econômico

  • Temperatura máxima de aplicação de longo prazo +170,00°C
  • Temperatura máxima de aplicação de curto prazo +240,00°C
  • Temperatura mínima de aplicação de longo prazo -40,00°C
  • Pressão máxima da superfície (a +20°C/68°F) 50,00MPa
  • Dureza Shore D 72
  • Não condutor de eletricidade
iglidur® K: material e especificações

iglidur GLW - material de baixo custo para grandes volumes

  • Temperatura máxima de aplicação de longo prazo +100,00°C
  • Temperatura máxima de aplicação de curto prazo +160,00°C
  • Temperatura mínima de aplicação a longo prazo -40,00°C
  • Pressão máxima da superfície (a +20°C/68°F) 80,00MPa
  • Dureza Shore D 78
  • Não condutor de eletricidade
iglidur® GLW: material e especificações
Caixa de amostras de buchas autolubrificantes

Caixa de amostra grátis de buchas

Materiais iglidur no detalhe

É assim que os materiais iglidur® funcionam

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: