O que os materiais iglidur® para temperaturas elevadas podem fazer?

O que esses materiais podem fazer?

Aqui se encontram especialistas de alta temperatura para operação contínua de até +250 °C (exceção: iglidur® V400 com +200 °C). Entretanto, o iglidur® X6 supera aqui o padrão iglidur® X em muitas aplicações rotativas e pivotantes. O iglidur® Z está estabelecido há muito tempo como padrão com taxas de desgaste extremamente baixas sob cargas e/ou temperaturas altas. O iglidur® V400 caracteriza-se como um solucionador de problemas em muitos casos especiais e o iglidur® UW500 é o especialista para líquidos quentes.

Como todos os materiais iglidur®, os especialistas em alta temperatura têm as seguintes especificações:


iglidur® X – o especialista com resistência a produtos químicos e a temperatura

  • Até carga de estática de 150 MPa
  • Resistente a temperaturas de -100 °C a +250 °C em operação contínua
  • Resistência química universal
  • Está em conformidade com os requisitos da Administração Federal de Aviação Americana (FAA) para a segurança contra incêndios em interiores de aeronaves
  • Alta resistência à compressão
Produtos iglidur® X e tabela com especificações

iglidur® X6 – o especialista para temperaturas elevadas até +250 °C

  • Dura até seis vezes mais do que iglidur® X
  • Temperatura de funcionamento contínuo até +250 °C
  • Até 50 % melhor encaixe de pressão do que iglidur® X
  • Alta resistência à compressão
Produtos iglidur® X6 e tabela com especificações

iglidur® Z – vida útil extremamente longa sob condições extremas

  • Resistente ao desgaste e resistente a impactos, mesmo sob cargas altas e temperaturas elevadas
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas altas
  • Elevada resistência térmica
  • Para aplicações extremamente pesadas
Produtos iglidur® Z e tabela com especificações

iglidur® V400 – para eixos maleáveis e altas temperaturas

  • Excelente resistência ao desgaste com materiais de eixos macios e para temperaturas até +200 °C
  • Boa resistência química
  • Flexível
Produtos iglidur® V400 e tabela com especificações

iglidur® HSD350 – o material universal adequado para a esterilização com vapor

  • Uso contínuo até +180 °C
  • Alta resistência a meios
  • Resistentes à corrosão
  • Para ambientes úmidos
iglidur® HSD350: material e especificações

iglidur® UW500 – para líquidos quentes

  • Para uso debaixo d'água em altas temperaturas
  • Para movimentos rápidos e constantes
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
Produtos iglidur® UW500 e tabela com especificações

Produtos igus feitos de materiais iglidur na loja online

1) Máx. Temperatura de aplicação a longo prazo
2) Máx. Pressão de superfície admissível a +20°C
3)Melhor combinação para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotativo

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h