Soluções para interiores

Design interno de camas de barcos

Sistema de cama extensível/de elevação

Guia linear de baixo perfil desenvolvida especialmente para aplicações com espaço de instalação reduzido.
Sistemas de elevação de televisores

Ajuste do monitor/ sistema de elevação do televisor

Sistema de eixo duplo em alumínio para ajustes de formato manual ou motorizado.

Janelas para barcos

Ajuste da janela

Guias lineares em alumínio anodizado resistentes à corrosão.

iglidur em portas e armários

Dobradiças da porta/portas da cabine

Buchas com amortecimento de vibrações, livres de lubrificação para abertura, fechamento e ajuste silencioso.

esteira porta cabos para ajuste elétrico da altura

Cadeiras, mesas e lavatórios

Econômico, silencioso, seguro, ajuste elétrico da altura.

Buchas híbridas em espaços úmidos

Cortinas de chuveiro

Deslize facilmente as cortinas de chuveiro com os rolamentos híbridos drylin W com rolete integrado.

Mais produtos para veleiros, iates e barcos a motor

iglidur P

Buchas

  • Livre de manutenção e econômico
  • Baixa absorção de umidade
  • Elevada capacidade de carga
iglidur P
Sistema linear drylin SLW-ES

Módulos lineares em aço inoxidável

  • O material das buchas autolubrificantes pode ser escolhido
  • Conformidade com a FDA com as buchas autolubrificantes iglidur A180
  • Buchas iglidur X para altas temperaturas, funcionam até +250 °C
drylin SLW-ES
drylin R

Guias lineares redondas em aço inoxidável

  • Fixação com anel elástico
  • Adaptador fechado em aço inox
  • Bucha linear iglidur® J
drylin R ES

Soluções para outras embarcações