Máquinas de moldagem por injeção consistem geralmente de três unidades: base da máquina, unidade de injeção e unidade de fechamento. Os Sistemas de esteiras porta cabos e os cabos igus® altamente flexíveis podem salvaguardar tempos de retenção em todas as unidades na máquina para moldagem por injeção de plásticos. Esteiras porta cabos protegem cabos e mangueiras particularmente em aplicações com geração de calor e dinâmica elevada.
Esteiras porta cabos, vários cabos como cabos de dados e cabos de mídia em unidade de injeção
2Esteiras porta cabos, cabos diferentes em unidade "picker"
3Guias lineares em porta deslizante da unidade de fechamento
4Esteiras porta cabos, vários cabos como cabos de dados e cabos de mídia na unidade de fechamento
5Base da máquina
A base da máquina é o suporte ou a fundação da máquina. Os quadros de distribuição estão localizados aqui e uma acionador também pode ser integrado aqui, dependendo da máquina. As outras unidades que se podem mover frequentemente também estão localizadas na base da máquina.
A parte inicial do processo de conformação original ocorre na unidade de injeção. O plástico é aquecido e liquefeito. Isso ocorre no chamado acionamento.
A unidade de fechamento é a ferramenta que determina a forma do produto plástico. Ela é chamada unidade de fechamento porque o fornecimento de material a partir da unidade de injeção pode ser fechado e aberto nesse meio tempo. Na unidade de fechamento há duas placas de montagem (uma fixa e uma móvel), bem como uma placa frontal. Estas placas são fixadas verticalmente sobre um eixo.