Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Projetado especificamente para movimentos altamente dinâmicos em esteiras porta cabos

À prova de ferrugem, de raios UV e altamente estável, resistente à água do mar, sistemas de fornecimento de energia altamente estáveis

Esteira porta cabos em plástico até 350 mm de altura interior e pesos de preenchimento até 600 kg/m

À prova de ferrugem e resistente aos raios UV

Altamente estável e livre de manutenção

Fácil montagem e longa vida útil

Esteira porta cabos E4.1

Série E4.1

  • Robustas e em até 70%  mais leves que aço
  • Construção modular
Mais sobre a E4.1
Esteiras porta cabos E4/4 2828R

Série E4/4

  • Para cursos longos com mais de 200m e aplicações montadas lateralmente
Mais sobre a E4/4
Esteira P4

Série P4

  • Esteiras rol e-chains® com perfil para elevadas cargas (até 30kg/m) e velocidades (até 10m/s)
Mais sobre a P4
Esteira P4.1

Série P4.1

  • Última geração da esteira rol e-chain
  • Maior vida útil: desempenho de funcionamento 375,000 km
Mais sobre a P4.1
Esteira porta cabos offshore OSC

Esteira porta cabos offshore OSC

  • Possibilidade de forças de tração de até 187 kN
  • Raio de curvatura de 750 mm para cabos
Mais sobre OSC
Esteira porta cabos 4040HD

Esteiras porta cabos para aplicações exigentes

  • Extra robustas
  • O padrão para cursos longos
Mais informações sobre as esteiras HD
Esteira ESD

Esteiras ESD

  • Material ESD testado em mais de 10 milhões de ciclos com os requisitos mais exigentes
Mais informações sobre as esteiras porta cabos ESD

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h