Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Buscar exemplos de aplicação

Aumentar a tecnologia e reduzir custos

Por anos, o lema da igus® tem sido "plastics for longer life®". Com isso, queremos dizer que a produção de produtos plásticos inovadores, que reduz os trabalhos de manutenção, alcança melhorias técnicas ao mesmo tempo que reduz os custos e aumenta a vida útil , tudo entregue imediatamente direto do estoque.

Nossos clientes foram capazes de melhorar a tecnologia e reduzir os custos em mais de 590 aplicações.
Alguns exemplos:

Viagem mais longa do mundo - sem mais interrupções de produção

Atualmente, os Sistemas de esteiras porta cabos contribuem claramente para a confiabilidade, como as interrupções do sistema, por exemplo, através das quebras de cabos, são reduzidas a zero.

Cabos resistentes ao calor, ao sol, à chuva e à neve

Os cabos anteriormente usados de um concorrente falharam; e desde então os cabos chainflex® resistentes à temperatura são usados; a tela LED enorme nas funções Dallas em qualquer clima.

Ambiente adverso, alta velocidade

Mesmo em condições ambientais particularmente agressivas, como nesse centro de usinagem de alta velocidade, os sistemas de fornecimento de energia provam a sua confiabilidade.

Custos reduzidos, aumento da disponibilidade
da máquina

Como os mancais lisos iglidur® têm uma vida útil longa, e além disso não precisam ser lubrificados e custam apenas uma fração quando comparados com os mancais convencionais, 90% dos custos podem ser reduzidos.

Mais de 10.000 euros são salvos a cada ano

Os mancais usados anteriormente foram bloqueados e os eixos usados para a ruptura. Os mancais de flange igubal®, que não precisam de lubrificação, usados têm funcionado desde maio de 2007 sem falhas. Isso gera uma economia anual de 2.440 euros em custos com reparos e 8.400 euros em paradas das máquinas.

Operação sem defeitos ao invés de destruição de eixos

Devido à acumulação de sujeira nos mancais de esferas, as esferas foram bloqueadas e os eixos foram destruídos. A máquina de corte de concreto já tem funcionado por três anos totalmente sem problemas, apesar de realizar operações extremamente pesadas.

Pesquisar


Você está buscando exemplos de aplicações testadas na prática em determinadas indústrias?
Aqui você pode navegar por aplicações já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.

Visão geral das aplicações


Eu tenho o seguinte projeto - seguinte pergunta - seguinte solicitação

Não foi encontrado nenhum exemplo de aplicação aqui para seu caso especial de aplicação. Você gostaria de ter assistência adicional?
Informe-nos sobre como podemos ajudá-lo!



Os seus dados

Por favor, preencha todos os campos assinalados com *.

Empresa*
Tel.
Nome*
E-Mail*
Sobrenome*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CEP*
 

Se você gostaria de solicitar catálogos ou amostras, preencha o seu endereço aqui.

Cidade
Rua
Estado
 

Sim, gostaria de receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por e-mail. Concordo com o uso exclusivo dos meus dados pela igus® no âmbito de mensagens publicitárias de acordo com os regulamentos de proteção de dados. Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento por meio do link "Cancelar inscrição" em todos os e-mails.

Concordo com os regulamentos de proteção de dados e o processamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.