Eixos de correia dentada do kit modular

  • Sistema modular em 3 larguras (120/160/200 mm)
  • Alta vida útil graças às lâminas de deslizamento feitas de material iglidur® J200
Kit linear drylin ZLW com motor de passo.

Eixo modular ZLW, tamanho de instalação 10 & 20

Eixo linear com carros-guia e fusos para uma solução de automação ajustável.

Eixo modular ZLW, tandem

Eixo de correia dentada com carro e perfis de aço inoxidável.

Eixo modular ZLW, tamanho de instalação 10

Kit linear em aço inoxidável com guias e carro para um eixo linear ZLW.

Eixo modular ZLW, tamanho de instalação 20

Eixo linear com carro guia para automação industrial.

Eixo modular ZLW, higiênico

Eixo de correia dentada ZLW-1050 com perfis de alumínio e carro central.

Eixo modular ZLW-1050-ES

Rolamento de aço inoxidável para substituição rápida do rolamento em ambientes extremos

  • Troca rápida do rolamento sem desmontagem
  • Tempo de inatividade reduzido
  • Reutilização completa de todos os componentes
  • Gerenciamento simples de peças de reposição
Guia linear com bloco de mancal e eixo, fundo removido.

Revestimentos para um grande número de aplicações

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Qualidade de desgaste otimizada
  • 100% livre de lubrificação
  • Extremamente leve
  • Resistente a produtos químicos
Quatro filmes deslizantes em cinza, azul, bege e preto para mancais ou guias deslizantes.

Motores para eixos de parafuso de avanço

Motor de passo com cabo de conexão e carcaça metálica.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: