Máquina de inserção de bloco absorvente Inserção de bandeja LAD

Contornos duráveis e econômicos para ajuste de formato na inserção da bandeja

A automação de baixo custo garante ajustes precisos de formato na tecnologia de embalagem

Perfil

  • O que era necessário: rolamento linear drylin® R, mesas lineares SHT drylin® com lâminas deslizantesiglidur® J, motor de passo drylin® NEMA com sistema de controle dryvecontrol D1
  • Requisitos: É necessário um ajuste de formato para cada bandeja, tanto para o desencaixe e o corte do não tecido quanto para o encaixe. Para isso, o fabricante da máquina precisa de soluções de automação confiáveis, duráveis
  • e econômicas.Setor: Indústria
  • de embalagens Sucesso para o cliente: Os rolamentos lineares drylin® são isentos de lubrificação, altamente resistentes ao desgaste e econômicos. Em nosso sistema modular de sistema linear drylin® SHT, o cliente pode escolher entre uma ampla variedade de fusos, materiais e deslizamentos diferentes.
Máquina de inserção de bloco absorvente Inserção de bandeja LAD

Problema

Solução

Imagem 1: A máquina pode carregar 100.000 bandejas de plástico com o não tecido em oito horas.

Figura 2: Drylin reverso® Os módulos SHTlinear são usados para os ajustes de formato das máquinas de inserção de insertos de sucção.

Fig. 3: Como uma variante de baixo custo feita de plástico, o sistema linear também é adequado para ajustar o velo de sucção.

Imagem 4: Dois módulos sincronizados drylin® SHTlinear garantem o agrupamento vertical e a saída automática das bandejas plásticas. Eles são acionados por motores de passo NEMA.

Figura 5: Os engenheiros confiam no sistema de controle D1 dryve, intuitivo e econômico, para o controle do eixo linear da unidade de colocação e distribuição.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: