Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Solicitações para mancais lineares

Deixe a igus® fazer o seu trabalho!

Com as solicitações rápidas da igus®, é possível obter uma proposta para a sua aplicação em 24 horas (dias úteis).


Forneça as seguintes informações sobre a sua aplicação:

Guia linear (trilho c/ transporte) drylin® N, drylin® T
Mancal linear (mancal em eixo arredondado) drylin® R
Tamanho do trilho/diâmetro do eixo (polegada, mm)
Número de trilhos e eixos em paralelo

Tipo de instalação:
horizontal
lateral
vertical
Distância entre trilhos/eixos (mm)
Número de transportes/mancais no trilho/eixo
Distância entre transportes/mancais por trilho/eixo

Carga na montagem (kg, lbs):
cêntrico
excêntrico comprimento da alavanca [mm]
Carga (kg)
Lubrificação (seco, óleo, água)
Temperatura externa (°F,°C)
Velocidade máxima (m/s, pé/s)
Curso de elevação [mm]
Ciclos por hora

Acionamento:
Manual
Cilindro
Acionamento por esteira
outros
Distância entre o ponto de acionamento e o centro do transporte/organização do mancal
drylin® R: material do eixo
drylin® R: acabamento do eixo (rms)
drylin® R: dureza do eixo (escala)

drylin® R: tipo de bloco de apoio:
fechado
aberto

Operação:
Intermitente
Contínua
Expectativa de vida útil desejada
Tipo de mancal atual


Ambiente (temperatura, prod. químicos, água e sujeira):



Informações adicionais (tipo de máquina, contato com alimentos e etc.).



Os seus dados

Por favor, preencha todos os campos assinalados com *.

Empresa*
Tel.
Nome*
E-Mail*
Sobrenome*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CEP*
 

Se você gostaria de solicitar catálogos ou amostras, preencha o seu endereço aqui.

Cidade
Rua
Estado
 

Sim, gostaria de receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por e-mail. Concordo com o uso exclusivo dos meus dados pela igus® no âmbito de mensagens publicitárias de acordo com os regulamentos de proteção de dados. Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento por meio do link "Cancelar inscrição" em todos os e-mails.

Concordo com os regulamentos de proteção de dados e o processamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.