Ajuste seguro de formato na tecnologia de inspeção da Krones AG

eixo linear, rolamentos deslizantes, rolamentos de coroa de orientação, e-chain® e soluções de caixa de engrenagens para sistemas de teste modernos

Perfil

  • O que era necessário: drylin® SLW-1660 e SLW-25120, rolamento liso iglidur[Link pagenr="21015"] ®,, dryspin® porca do parafuso de avanço, robolink® junta Apiro®, e-chain® do tipo E2 mini
  • Requisitos: Design higiênico, lubrificação e função livre de manutenção, segura e confiável
  • Setor: Tecnologia de inspeção; indústria de bebidas
  • Sucesso para o cliente: os materiais iglidur® em mancais de deslizamento e os elementos deslizantes do eixo linear são isentos de manutenção e lubrificação e são seguros e confiáveis. estendem significativamente os intervalos de manutenção dos sistemas de inspeção da Krones.

Problema

Solução

Linatronic 735 da Krones para inspeção inteligente e segura de contêineres vazios.

Mecanismo giratório na inspeção da parede lateral do Linatronic 735, implementado com rolamentos de anel giratório iglidur em vez de rolamentos de dobradiça

Câmera na inspeção da parede lateral com quatro drylin® SLW-0630 para ajuste de altura.

Sistema de rejeição para separar garrafas com ajuste de formato do motor linear usando o drylin WS-1040 feito de aço inoxidável

Vista detalhada do ajuste do formato do motor linear usando a porca do parafuso de avanço dryspin®.

Alinhamento do contêiner na etiquetadora para ajustar a costura da prensa antes da etiquetagem com a junta Apiro robolink e a porca de parafuso de avanço trapezoidal dryspin

Ajuste de altura dos sistemas de câmera para monitoramento do nível de enchimento com eixo linear e e-chain®.

Ajuste do formato xy da unidade de dosagem de laser no Checkmat com drylin® Mesa XY SLW-20-80

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: