Wiki sobre rolamentos de esferas: Informações técnicas sobre rolamentos de esferas

Visão geral do nosso wiki de rolamentos de esferas:

O que é um rolamento de esferas?


Quando devo trocar meu rolamento de esferas?

  • O rolamento de esfera é caracterizado pelo desgaste causado pela folga do rolamento, que atingiu um nível inaceitável, por exemplo, quando o eixo "escórias".
  • a gaiola desgastada e em risco de cair.
  • os anéis do rolamento estão quebrados devido a forças de impacto excessivas.
  • As bandas de rodagem dos anéis do rolamento estão danificadas .
  • O rolamento de esferas, por exemplo, está bloqueado devido a uma poluição bruta.
  • As esferas (vidro) estão quebradas.
  • "emissão de ruídosem precedentes" aparecem.
  • não há maisfolga no rolamento devido a depósitos nas esferas.
Rolamento de esferas quebrado com partes metálicas da gaiola sobre uma superfície.

Como faço para montar os rolamentos de esferas?

  • Alta resistência ao desgaste devido ao formato sob alta pressão
  • Distribuição homogênea do material
  • Produção econômica, o que significa preços econômicos
  • Simplificação da instalação do rolamento de esferas

Recomendação de instalação para rolamentos de esferas xiros em seis etapas.

Medição do rolamento de esferas com calibrador de folga: à esquerda, incorreto; à direita, correto.

Medição de rolamentos de esferas: Tolerâncias e recomendação de medição


Quais vedações de rolamentos de esferas estão disponíveis? Rolamento de esferas aberto ou fechado?

Os rolamentos metálicos devem ser protegidos

  • Z = disco de cobertura de chapa metálica em um lado com vedação de folga
  • ZZ/2Z = como acima, de ambos os lados
  • RS = vedação de borracha retificada em um lado
  • LB = como acima
  • 2RS = como acima, de ambos os lados
  • LLU = como acima, vedação de borracha sem contato, de ambos os lados
  • EE = como acima, com contato de ambos os lados, esmerilhamento
  • RZ = vedação de borracha sem contato, de um lado
  • LB = como acima
  • 2RZ = como acima, de ambos os lados
  • LLB = como acima

Rolamentos de esferas de plástico ou cerâmica: abertos ou fechados?

Três vistas em corte de um conjunto de rolamento com cover plate nas versões 1 a 3.
  1. Tipo aberto
  2. Disco de cobertura em um lado
  3. Selo de labirinto de dois lados

Como as esferas entram no rolamento de esferas?

Como as esferas entram no rolamento de esferas na igus:

Método walk-in: as peças do rolamento são inseridas e montadas manualmente em um rolamento radial.
Rolamento de esferas snap-in inserido em uma bucha em quatro etapas.

White paper gratuito

Whitepaper com ilustração de rolamento de esferas e páginas internas abertas.

Características de desempenho dos rolamentos de esferas feitos de plásticos de alto desempenho

Capa e vista de duas páginas de um white paper sobre rolamentos de esferas e peças especiais da igus.

Sistema e integração funcional para rolamentos de esferas de polímero

Capa e página dupla de um whitepaper com dicas de transporte e diagramas.

Sete dicas para selecionar os rolos de transporte ideais

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos

(11) 99860-9279Enviar e-mail

Horário de funcionamento: