O que os materiais iglidur® com alta resistência a substâncias nocivas podem fazer?

Quase no mesmo nível dos materiais de temperatura elevada iglidur® em termos de temperatura, a “família iglidur® H” é caracterizada por uma alta resistência a substâncias nocivas e uma ampla gama de aplicações em áreas molhadas.

Como todos os materiais iglidur®, os resistentes à mídia têm as seguintes especificações:


iglidur® H1 – maratonista com alta resistência a substâncias nocivas

  • Alta resistência ao desgaste em condições ambientais extremas
  • Coeficiente de atrito muito baixo
  • Alta resistência à temperatura e agentes químicos
Produtos iglidur® H1 e tabela com especificações

iglidur® H370 – vida útil subaquática extremamente longa

  • Alta resistência a meios
  • Resistente ao desgaste – especialmente debaixo de água
  • Resistência a temperaturas elevadas –40 °C a +200 °C
  • Resistência química elevada
Ficha iglidur® H370 com especificações

iglidur® H – o clássico com alta resistência a substâncias nocivas e a temperatura

  • Alta resistência à temperatura e agentes químicos
  • Está em conformidade com os requisitos da Administração Federal de Aviação Americana (FAA) para a segurança contra incêndios em interiores de aeronaves
  • Pode ser usado debaixo d'água
  • Para temperaturas elevadas
  • Resistência química
iglidur® H: material e especificações

iglidur® C500 – maratonista a temperaturas elevadas

  • Alta resistência a substâncias nocivas e temperatura, até +250 °C, resistente ao desgaste
  • Alta resistência à temperatura e agentes químicos
  • Resistente ao vapor de água
  • Bom coeficiente de atrito e de desgaste
iglidur® C500: material e especificações

iglidur® H2 – o especialista econômico para produtos químicos e temperaturas

  • Econômico, para temperaturas elevadas
  • Pode ser usado debaixo d'água
  • Resistência química
  • Para temperaturas elevadas
iglidur® H2: material e especificações

Produtos igus feitos de materiais iglidur na loja online

1) Máx. Temperatura de aplicação a longo prazo
2) Máx. Pressão de superfície admissível a +20°C
3)Melhor combinação para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotativo

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h