Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Carrinho drylin® W" fino" WWS

  • carrinhos lineares pré-montados
  • design até 25% mais estreito
  • Bucha de iglidur® J200 para maior vida útil em trilhos de alumínio
  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
  • Material: Alumínio, anodizado duro
Descrição do produto
The drylin W linear slide ‘slim’ WWS is the compact and lubrication-free solution for precise linear movements in confined spaces. With its slim design, self-lubricating tribopolymer sliding elements and maintenance-free construction, it offers reliable performance and low noise levels. Made from lightweight and robust material. Trust in the innovative quality of the drylin family for space-saving efficiency!

Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h