drylin® Módulo linear de fuso de avanço SLW

Especialmente multifacetado e rígido em termos de torção com um perfil de eixo duplo

  • Alta resistência à torção
  • Totalmente suportado
  • Trilho anodizado rígido
  • Versão especial SLW-AL com travessas feitas de alumínio anodizado, mediante solicitação
  • Versão em aço inoxidável com componentes de aço resistentes à corrosão (AISI 303 ou AISI 316Ti); para a versão em aço inoxidável, iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180 podem ser selecionados como material da bucha.

Serviços de produtos

Catálogo

Baixar dados técnicos

Consulta sobre o produto

Solicitar uma cotação

Configurador online

Configurador on-line gratuito

Tamanhos de instalação da série SLW

SLW-0630

  • Comprimento do carrinho: 60 mm
  • Capacidade de carga:
    • axial: 50 N
    • radial: 200 N
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Diâmetro do eixo: 6 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: polímero

SLW-BB-1030

  • Comprimento do carrinho: 48 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 250N
    • Radial: 1,000N
  • Comprimento máximo do curso: 400 mm
  • Diâmetro do eixo: 10 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio

SLW-1040/SLW-1080

  • Comprimento do carrinho: 69 mm/100 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Diâmetro do eixo: 10 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: zinco fundido sob pressão/alumínio

SLW-10120

  • Comprimento do carrinho: 100 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Diâmetro do eixo: 10 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio

SLW-1660

  • Comprimento do carrinho: 100 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1.200N
    • Radial: 4,600N
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Diâmetro do eixo: 16 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio

SLW-16120

  • Comprimento do carrinho: 100 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1.200N
    • Radial: 4,600N
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Diâmetro do eixo: 35 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio
  • Opcionalmente com fuso de avanço com rolamento de esferas (BB)

SLW-2080

  • Comprimento do carrinho: 150 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1.600N
    • Radial: 6,400N
  • Comprimento máximo do curso: 1.000 mm
  • Diâmetro do eixo: 20 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio

SLW-25120

  • Comprimento do carrinho: 150 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 2.500N
    • Radial: 10,000N
  • Comprimento máximo do curso: 1.250 mm
  • Diâmetro do eixo: 25 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio

Opções técnicas para a série SLW

Materiais do fuso de avanço

Material do fuso de avanço da igus

Materiais de bucha

Material da bucha autolubrificante para módulos lineares e mesas XY da igus

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Motores de passo para módulos lineares

Grampo do fuso de avanço

  • Flange de fixação do eixo para fixar o fuso de avanço no indicador de posição
  • Protege o fuso de avanço contra giro inadvertido
  • Material: alojamento de polímero com fixação do eixo em alumínio
  • Cor: preto
Fixação por fuso de avanço para módulos lineares drylin

Indicador digital de posição

Indicador de posição digital para módulos lineares drylin

manivelas drylin

manivela drylin para módulos lineares

Outras versões do módulo linear SLW

Módulo linear SLWT com fuso de avanço duplo

SLW com fuso de avanço duplo

  • Os carrinhos podem ser controlados separadamente
  • Ajuste manual separado dos carrinhos
  • Flexibilidade de projeto
Módulo linear econômico drylin econ

SLW econ

  • Leve e econômico
  • Perfil de trilho anodizado na cor prata
  • Rosca de avanço ou rosca trapezoidal
Módulo linear de aço inoxidável SLW-ES

Módulo linear de aço inoxidável SLW-ES

  • Material selecionável da bucha autolubrificante
  • Em conformidade com a FDA com a bucha autolubrificante iglidur A180
  • Bucha iglidur X de alta temperatura, funciona em até +250°C
Loja de módulos lineares

Módulos lineares drylin® com um único clique ...

  • Com acionamento por fuso de avanço ou por correia dentada
  • Dois comprimentos de curso definidos para cada sistema
  • Flexível com pinos de acionamento para operação manual e elétrica. Pronto para instalar com braçadeira de fuso de avanço, indicador de posição e manivela para ajustes rapidamente replicáveis
  • Sem necessidade de busca e montagem demoradas
  • Menor esforço de projeto com arquivos PDF e CAD disponíveis na loja online

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: