Novos produtos da tecnologia linear drylin

Conheça nossos novos produtos mais recentes

Especialista em tecnologia linear

Pergunte ao nosso especialista

Amostra de eixos para todas as aplicações

Novo: Amostras de tecnologia linear

Jornal de Tecnologia linear

Seu jornal de novidades da Tecnologia linear


Novos produtos 2026

Nosso destaque: guias roller drylin C

CW-3030-10-31-02

Novo produto para a primavera

Guias drylin C CamRoller

  • Guias econômicas devido à fundição sob pressão de zinco
  • Alta liberdade de projeto para cargas de até 200N
DCSO-3021-01-CA-D

Novo produto para a primavera

Trilho com rolamentos drylin C

  • Largura do trilho e altura do sistema de 30 mm
  • Design leve: Trilho de alumínio com guia de fundição de zinco com três roletes de polímero - mais leve do que os sistemas de aço puro
CWA-3030-01-04

Novo produto para a primavera

Acessórios drylin C

  • Para pontos de fixação laterais adicionais na guia, capas de trilho e muito mais.

As guias lineares drylin W

WWQ-806016-001-20

Novo produto para a primavera

Perfil estrutural linear drylin W

  • A guia linear completa fica protegida dentro do perfil - invisível, silenciosa e totalmente protegida contra influências externas
  • Modular: Alojamento com bucha dupla ou guias pré-montadas
  • Ideal para engenharia mecânica e automação graças à combinação do sistema de perfis modulares de alumínio com a guia linear
WW-10-40-10-HKD-RAM

Novo produto para a primavera

Guia linear com padrões de furação RAM padronizados

  • Personalizável - trilhos retos ou curvos e diferentes tamanhos de instalação
  • Tamanhos 10-30 e 10-40 - opcionalmente anodizado duro, prata ou preto
  • A montagem de monitores e controles na cabine do motorista agora é ainda mais fácil
WWRHP-10-30-06-A-AR

Novo produto para a primavera

Guias lineares híbridas WWRHP-10-30-06-A-AR

  • Impressiona pelo seu design compacto, construção extremamente leve e funcionamento muito silencioso
  • A guia é fabricada com o material iglidur JBPF
  • Livres de PTFE e testados para PFAS
WWRHP-10-30-06-AR

Novo produto para a primavera

Guias híbridas WWRHP-10-30-06-AR

  • Livres de PTFE e testados para PFAS
  • Sistema de acesso para guia de roletes híbrida, compatível com trilhos de tamanho 1030.
  • 100% livres de lubrificação e manutenção
WW-06-20-T415-ES2-X

Novo produto para a primavera

Módulo linear em aço inoxidável com bucha iglidur X

  • Desenvolvido para condições extremas: livre de lubrificação, higiênico e compacto.
  • Confiável apesar dos fatores ambientais
  • Pode ser usado como guia linear em trilhos de aço inoxidável e em módulos de fuso de avanço.
WK-10-60-ES-A160-HYD1

Novo produto para a primavera

Primeira guia linear com certificação EHEDG

  • A primeira guia linear do mundo com certificação EHEDG, estabelecendo novos padrões em higiene e segurança alimentícia
  • A guia fabricada em iglidur A160 não contém PTFE e foi testada quanto à presença de PFAS
WS-10-40-LW-CA

Novo produto para a primavera

Mais leve, mais fácil de instalar e mais sustentável

  • Nova versão da best-seller WS1040
  • Peso até 30% menor com a mesma estabilidade
  • Primeiro perfil linear com taxa de reciclagem de até 80% e redução de até 80% na pegada de CO₂
WS-10-40-LW-AR

Novo produto para a primavera

Perfil de trilho leve no tamanho de instalação 10

  • Agora mais leve, mais fácil de instalar e mais sustentável
  • Os canais axiais (M5) permitem uma fixação rápida, limpa e segura.
  • Compatível com todas as guias, buchas e guias híbridas da série 10 drylin W
WS-10-40-LW

Novo produto para a primavera

30% mais leve, 80% de material reciclado

  • A nova versão agora torna o best-seller ainda melhor em três aspectos: peso, facilidade de montagem e sustentabilidade
  • Compatível com todas as guias, buchas e guias híbridas da série 10 drylin W
WJRM-51-10

Novo produto para a primavera

Guia híbrida em tandem WJRM-51

  • Combina dois rollers em um alojamento compacto
  • O sistema está disponível com buchas ou rolamentos
  • Redução de custos de até 65% graças ao alojamento fundido em zinco, sem comprometer a estabilidade ou a precisão

Guias lineares redondas drylin R

AWMR-30-CA

Novo produto para a primavera

Tubo de alumínio drylin R

  • 40% mais leve e mais econômico
  • Mais econômico de fabricar graças à superfície anodizada transparente
AWMR-30-AR

Novo produto para a primavera

Tubo de alumínio drylin R antirreflexo

  • Anodizado em preto pela primeira vez
  • Em combinação com as guias RJMO ou RJ4JP, obtém-se a guia para eixo redondo mais leve no tamanho de instalação 30
XUMO-01-06

Novo produto para a primavera

Bucha feita de iglidur X

  • Dimensionalmente estável em temperaturas de -40°C a +250°C com propriedades de deslizamento confiáveis
  • Uso para espaços de instalação pequenos

Guias lineares de baixo perfil drylin N

NW-42-12-50

Novo produto para a primavera

Guias miniatura drylin N

  • Guia longa, também com pré-tensão, montagem de trilhos com adesivo possível
  • Extremamente leve, fácil de montar sem necessidade de furar, graças à fita adesiva
  • Livre de PTFE e testada quanto à presença de PFAS graças ao iglidur JPF
NW-42-12-20

Novo produto para a primavera

Guias miniatura drylin N

  • Guia curta, também com pré-tensão; montagem em trilho com adesivo possível
  • Extremamente leve, fácil de montar sem necessidade de furar, graças à fita adesiva
  • Livre de PTFE e testada quanto à presença de PFAS graças ao iglidur JPF
NS-01-12-AR

Novo produto para a primavera

Trilho miniatura drylin N antirreflexo

  • Perfis anodizados em preto para reduzir a reflexão da luz, por exemplo, para sistemas de medição óptica.
  • Com 12 mm de largura, é a solução ideal para aplicações em miniatura e leves com requisitos mínimos de espaço.
NS-01-12

Novo produto para a primavera

Trilho em miniatura drylin N

  • A combinação de um perfil estreito com uma altura de sistema de 5 mm permite movimentos lineares precisos, mesmo nas condições de instalação mais restritas
  • Extremamente leve, fácil de montar sem necessidade de furar, graças à fita adesiva

Todos os novos produtos a partir da primavera de 2026

Novos produtos 2026

Novos produtos 2025

As guias lineares drylin W

WW-10-30-T15-01-HYD1

Novo produto para a primavera

Guia estreita em design higiênico

WS-10-40-ES-HYD1-XX

Novo produto para a primavera

Trilho de aço inoxidável aparafusado de design higiênico

WW-06-70-08-AL

Novo produto para a primavera

Fundição sob pressão de zinco para alojamentos

WW-06-70-08-AL

Novo produto para a primavera

Guia AL

WW-06-70-08-AL-AR

Novo produto para a primavera

Alojamento antirreflexo

WS-06-70

Novo produto para a primavera

Dimensões da instalação do trilho linear 06-70

WS-06-70-AR

Novo produto para a primavera

Trilho linear antirreflexo de tamanho de instalação 06-70

WWBCX-06-20-05

Novo produto para a primavera

Guia convexa e côncava para trilhos curvos

WWBK-06-20-04

Novo produto para a primavera

Guia de semicírculo e círculo completo para trilhos curvos

WJRM-71-16-AL

Novo produto para a primavera

Guias híbridas de pré-carga

WJ200UMS-01-06-AL

Novo produto para a primavera

Guia linear Slim Line, tamanho 06

WJ200UMS-01-06-AL

Novo produto para a primavera

Guias Slim Line, tamanho de instalação 06

WWH-71-16-120-25-AL

Novo produto para a primavera

Guias híbridas com roletes de pré-carga

WJ200UMA-01-10

Novo produto para a primavera

Pillow blocks fundidos em zinco

WJPFUM-01-06

Novo produto para o outono

Alojamento linear WJPFUM, tamanho de instalação 06 - livre de PTFE

WJ200UM-01-25-Pxxx

Novo produto para o outono

Bucha simples com pré-tensão, tamanho 25

WW-06-20-08-JPF

Novo produto para o outono

Guias redondas com buchas lineares livres de PTFE fabricadas em JPF

Guias telescópicas drylin

NT-60-DS

Novo produto para o outono

Guia telescópica NT-60-DS

NT-60-DS-AR-200

Novo produto para o outono

Guia telescópica NT-60-DS-AR

Guias de prisma de pré-carga drylin

NSV-01-20

Guia de prisma de pré-carga tamanho 20

Guia de prisma com extremidade usinada

Dimensões de instalação da guia prisma com extremidade usinada

Guia de prisma de pré-carga com furo

Guia de prisma tamanho 20 com furo

extremidade do drylin NSVK 20

Tampa de extremidade NSVK-20


Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: