Desgaste mínimo, higiene máxima: Rolamentos lisos e lineares em linhas de enchimento

Tecnologia de mancais autolubrificantes em sistemas de envase de bebidas da Küppersbusch GmbH

Perfil

  • O que era necessário: drylin® -trapezoidal thread, igubal ® clips spherical plain bearing , drylin® R flange bearing, Tribo-Tape sliding foils, drylin®T-railguides , iglidur ® flange bearing
  • Requisitos: Todos os rolamentos rotativos e lineares devem ser fáceis de limpar e ter uma longa vida útil. Por motivos de higiene, eles não devem exigir lubrificantes externos, e os materiais devem estar em conformidade com a FDA para as peças que entram em contato com o produto.
  • Setores: Embalagem, indústria de bebidas
  • Sucesso para o cliente: O portfólio de rolamentos oferece componentes para todos os requisitos: Os rolamentos feitos de polímeros de alto desempenho são isentos de lubrificantes, praticamente sem desgaste e em conformidade com a FDA. Isso significa que os usuários dos sistemas Küppersbusch precisam apenas de um mínimo de manutenção.
Sistema de enchimento de bebidas

Problema

Solução

Imagem 1: A Küppersbusch costuma usar o fuso drylin® com porcas de flange para ajustes de altura e formato.

Figura 2: Três pontos de rolamento formam um sistema de guia. Deslize a folha de rolamento à esquerda e à direita para o rolamento do eixo, o fuso e a porca do parafuso de avanço no centro para o acionamento.

Figura 3: Montagem de motor fácil de instalar com autocompensador em uso: igubal® Clips rótula.

Imagem 4: Visualmente perfeito, de baixo atrito e durável: rolamento flangeado drylin® R com adaptador de alumínio em combinação com os eixos correspondentes.

Figura 5: iglidur® Tribo-Tape (feito do material iglidur® B160) na saída da mesa rotativa de uma fábrica de engarrafamento.

Figura 6: Compatível com a FDA e resistente a produtos químicos: rolamento do colar iglidur® nas pontes de centralização dos tubos de enchimento.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: