iglidur J - dados do material

As especificações mais importantes em resumo

  • Excelente resistência ao desgaste em temperatura ambiente
  • Boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência à mídia
  • Resistente à pressão das extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e à poeira
  • Resistente a mofo de acordo com a norma DIN EN ISO 846
Especificações do material iglidur J

Quando devo usar este material?

  • Para altas velocidades
  • Quando é necessária a mais alta resistência ao desgaste em pressões baixas a médias
  • Baixo desgaste em relação a diferentes eixos
  • Quando for necessário um baixo coeficiente de atrito em operação a seco
  • Para amortecimento de vibrações
  • Quando é necessária uma boa resistência química
  • Para obter o melhor desempenho com materiais de eixo macios
  • Baixa absorção de umidade

Quando devo usar um material diferente?

Velocidade máxima de superfície

m/sRotativoOscilantelinear
permanente1,5 1,1 8
Curto prazo3 2,1 10

Velocidades de deslizamento permitidas

Desgaste e fricção

iglidur J seco Graxas Petróleo Água
Coeficientes de atrito µ 0.06-0.18 0,09 0,04 0,04
Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s

Materiais do eixo

Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de eixo
Use em dinamizar e girar aplicativos

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm] Eixo h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] Alojamento H7 [mm]
até 30 - 0,025+0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 a 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 até 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 a 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 até 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 até 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
>50 a 800 - 0,074+0,060 +0,180 0 +0,030
>80 a 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 a 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Propriedades adicionais

MédioResistência
Álcoois+
Hidrocarbonetos+
Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis+
Ácidos diluídos0 a -
Ácidos fortes-
Alcalinos diluídos+
Fortes alcalinos+ até 0
Resistência transitória específica > 1013 Ω cm
Resistência superficial > 1012 Ω

Áreas típicas de aplicação

Indústria de impressão
Indústria de bebidas
Avião

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: