Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Solicitações para mancais lisos

Deixe a igus® fazer o seu trabalho!

Com as solicitações rápidas da igus®, é possível obter uma proposta para a sua aplicação em 24 horas (dias úteis).


Forneça as seguintes informações sobre a sua aplicação:

(Também fazer a cotação da unidade.)

Comprimento do mancal b1 (polegadas, mm)
Diâmetro do eixo (polegadas, mm)
Capacidade de carga (lbs, kg)

Lubrificação:
seco
Óleo
Graxa
Água
Temperatura externa (°F,°C)
Material do eixo
Acabamento do eixo (rms)
Dureza do eixo (escala)

Movimento:
Rotatório
Linear
Oscilatório
velocidade (m/min, RPM. pé/min)

Operação:
Intermitente
Contínua
Expectativa de vida útil desejada
Tipo de mancal atual


Ambiente (temperatura, prod. químicos, água e sujeira):



Informações adicionais (tipo de máquina, contato com alimentos e etc.).



Os seus dados

Por favor, preencha todos os campos assinalados com *.

Empresa*
Tel.
Nome*
E-Mail*
Sobrenome*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CEP*
 

Se você gostaria de solicitar catálogos ou amostras, preencha o seu endereço aqui.

Cidade
Rua
Estado
 

Sim, gostaria de receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por e-mail. Concordo com o uso exclusivo dos meus dados pela igus® no âmbito de mensagens publicitárias de acordo com os regulamentos de proteção de dados. Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento por meio do link "Cancelar inscrição" em todos os e-mails.

Concordo com os regulamentos de proteção de dados e o processamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.