Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Uso de forma limpa e livre de manutenção são apenas duas propriedades à favor de aplicar as buchas iglidur® em próteses e órteses. Além disso, as buchas são extremamente resistentes ao desgaste. Usuários descrevem o movimento com as buchas como especialmente leve e ao mesmo tempo estável.
Livres de lubrificação e de manutenção
Baixo desgaste
Robustos, mesmo no caso de paredes finas
Resistentes a impactos e cargas nas extremidades
Operação silenciosa
Resistentes a sujeira
Absorvem choques
Baixos coeficientes de atrito
Não grudam ou derrapam
Resistentes a meios (p.ex. água de piscina ou do mar, produtos de higiene pessoal)
Veja você mesmo que os produtos são da mais alta qualidade. A caixa de amostras dry-tech® contém as buchas iglidur® mais importantes e informações sobre as suas propriedades e aplicação. A caixa de amostras lhe mostrará quais buchas são adequadas para a sua aplicação.
Peça já sem custo nenhum!
Quatro buchas iglidur® Z garantem localizações de buchas livres de lubrificação extremamente duráveis com ótimo amortecimento no eixo principal dessa prótese de quadril. As forças resultantes ocorrentes na prótese durante movimentos de oscilação são transmitidas confiavelmente pelas buchas sem nenhum aumento notável no jogo. Experiências no laboratório de testes da igus® revelaram que o material iglidur® apresenta 95% menos desgaste que PA66 e PTFE.
A Vincent Systems GmbH tem altas demandas com relação a buchas para as suas próteses de dedos e de mão. E está certa. Eles devem ter baixos coeficientes de atrito, requerer nenhuma lubrificação adicional, ser adequados para eixos macios, amortecedores de vibração e resistentes a substâncias químicas. Ao mesmo tempo, devem permitir um design funcional e estético. Por isso, todos os eixos envolvidos no movimento foram equipados com as buchas iglidur® J.
A prótese de articulações foi equipada com anéis de pistão iglidur® J que podem ser fixados ao pistão devido à sua abertura e material flexível. Isso torna a instalação muito fácil e reduz o tempo de montagem. Antes, as cintas de guia de PTFE eram inseridas no pistão, resultando num desgaste muito mais alto comparado com os anéis de pistão iglidur®, e, assim, precisavam ser substituídas muito mais frequentemente.
Graças às suas propriedades de amortecimento, as buchas iglidur® garantem o conforto necessário durante impactos. Isso é verdadeiro para o caso dessa prótese de perna da Blatchford, onde as buchas de metal com revestimento de Teflon foram substituídas pelas buchas iglidur® Z. Além de amortecer impactos, os rolamentos da igus® também convencem quando usados com altas cargas nas extremidades e forças de cisalhamento. Portadores de próteses descrevem o movimento como especialmente fluente e ao mesmo tempo muito estável.
Para uma vida útil longa durante a operação contínua
Baixo coeficiente de atrito, resistência à abrasão extremamente alta
Adequado para eixos de aço inoxidável e reforçados
Resistentes a sujeira
Os materiais iglidur® como barras redondas, tubos e placas
Atualmente oferecemos 25 materiais iglidur® diferentes
Corte o tamanho desejado sem remoção de resíduos
Peças usinadas, sem quantidade mínima de encomenda
Você tem perguntas ou precisa de informações sobre como usar os polímeros de alto desempenho da igus® em aplicações automotivas? Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo.
Entre em contato com um especialista já
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h