Indústria 4.0 na tecnologia de guindastes

Aumentar a tecnologia & Reduzir custos

Guindastes

Aumente a vida útil dos produtos com soluções inteligentes de monitoramento de condições

  • Extensão da vida útil máxima
  • Aumento da eficiência geral da planta
  • Integração aos conceitos da Indústria 4.0 / IIoT
Redução de custos
  • Redução dos custos de manutenção por meio de avisos antecipados
  • Eliminação de paradas não planejadas
  • Design que economiza espaço - menor altura de instalação & Sem estações de cabos

Plásticos inteligentes em guindastes
Plásticos inteligentes em guindastes

Diferentes áreas de aplicação no porto ...

Guindastes de navio para terra (STS)

Guindastes aéreos (RTG / RMG)

ASC.

Guindastes de empilhamento automático (ASC)

O monitoramento confiável de condições de guindastes pode ser tão simples ... com plásticos inteligentes i.Sense

Dessa forma, o tempo de inatividade não planejado e, portanto, as enormes perdas de produção podem ser evitados com eficiência.

Monitoramento de condição | i.Sense

Manutenção preditiva | i.Cee


Somente você decide como o & acessa os dados

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Esteiras porta cabos para guindastes

Plásticos inteligentes em guindastes
Plásticos inteligentes em guindastes

Portal CAD 3D para smart plastics

Projete esteiras porta cabos no portal CAD 3D

Navios porta-contêineres triplos da classe E
  • Desafio: Guindastes para navios porta-contêineres triplos da classe E
  • Requisitos para a disponibilidade e confiabilidade dos guindastes
  • Comparação de sistemas de fornecimento de energia e sinal para carrinhos de guindaste (festoons, sistema de barramento e cadeia de energia)
  • Perspectiva tecnológica: Corrente eletrônica de roletes®

Indústria 4.0: implementada com sucesso na prática

Exemplos de aplicação

Testados para uso na vida real no maior laboratório de testes do setor

Guia de seleção de plásticos inteligentes

Escolha por si mesmo a solução inteligente mais adequada para você

Guia de seleção de plásticos inteligentes

FAQs

Perfuntas frequentes sobre plásticos inteligentes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: