Buchas de prisma com pré-carga / design em cauda de andorinha da igus


Suas vantagens com as guias de prisma de pré-carga drylin

Economizam espaço

Pode ser utillizado em pequenos espaços de instalação

Custo baixo

Baixos custos de energia

Fácil de ajustar e posicionar

Fácil de ajustar e posicionar

Silenciosas

Funcionamento silencioso

Instalação rápida

Menos tempo de instalação

Fácil instalação

Fácil instalação

Os componentes do prisma de pré-carga drylin

Patins prismáticos com pré carga - design dovetail

Trilhos-guia

  • Perfil de alumínio anodizado transparente
  • Com orifícios de montagem padrão, cada um com 60 mm de distância
  • Sem orifícios para usinagem personalizada
Trilho guia anti-reflexo NSV-01-27-AR

Trilhos-guia AntiReflex

  • Alumínio anodizado preto
  • Com furos padrão ou sem furos
  • Reflexos de luz reduzidos devido à superfície preta
Solução completa drylin® N para aplicações com pequenos espaços de instalação

Tampas para trilhos prismáticos

  • NSVK-27: tampa elegante para as bordas do trilho
  • NSVZ-01-27-AL: tampa terminal posicionável de forma variável
  • NSVA-27: tampa de extremidade aparafusada econômica
Loja online alinhada à esquerda NWV-21

Carrinho guia NWV-21/22-27-35

  • Com orifícios passantes para fixação por baixo
  • Com furo roscado para fixação por cima
  • Tipo curto com pré-tensão individual
Carro guia NWV-22

Carrinho guia NWV-22

  • Com orifícios roscados para fixação por cima
  • Com orifício simples para fixação por baixo
  • Tipo longo com pré-tensão dupla
NWV-21-27-35-AR_short_version

NWV-21/22-27-35-AR

  • Versão curta em preto
  • Com furo simples ou furo roscado
  • Ajuste controlado graças à pré-tensão individual
  • Tipo leve
NWV-21-27-60-AR

NWV-21/22-27-60-AR

  • Versão longa em preto
  • Tipo compacto e leve com baixa inércia
  • Extremamente plano
Carrinhos prismáticos

Carrinho prismático com extremidade usinada

  • Pré-carga variável da mola
  • Sem efeito stick-slip
  • Sem PTFE
Guia prismática com orifício

Carrinho prismático com orifício

  • Ajuste controlado graças à pré-tensão personalizada
  • Carrinho com orifício simples
  • Sem PTFE
NWV-41_versão_curta

NWV-41/42-20-35

  • Economize até 25% e de espaço de instalação
  • Sem PTFE
  • Com orifício simples ou rosqueado
NWV-41-20-60_long_version_

NWV-41/42-20-60

  • Com orifício simples ou roscado
  • Atende aos requisitos de baixa formação de névoa
  • Todos os ajustes são individuais
Outras opções com a guia de prisma de pré-carga drylin

Outras opções com guia de prisma com pré-carga drylin

  • NKV incl. sistema de medição
  • SLNV com acionamento por fuso de avanço dryspin integrado, com ou sem motor elétrico

Patim prismático com forças de deslocamento

Exemplos de aplicação

Medidor a laser Smartfit

Smartfit com slides de prisma pré-carregados

drylin N na impressora 3D

Sistemas de guias lineares de perfil baixo drylin® N em uma impressora 3D

drylin N para câmera 3D

Sistema de guiamento linear de baixo perfil drylin® N para câmara 3D

drylin N em máquinas de embalagem para garrafas

drylin® N em máquinas de embalagem de garrafas

drylin N em sistema de teste e classificação

drylin® N em uma planta de teste e classificação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: