Alterar idioma :

Os rolamentos rígidos de esferas xiros de uma carreira são rolamentos de esferas de plástico e pertencem à família dos rolamentos de rolos. Afinal, o que são os rolamentos rígidos de esferas? Na maioria das vezes, eles são usados para suportar cargas radiais, geralmente em altas velocidades. Em casos excepcionais, eles também são adequados para suportar forças axiais baixas. Isso é possível graças ao contato próximo dos corpos rolantes com as ranhuras do rolamento.
Nossos rolamentos rígidos de esferas conforme DIN 625 não exigem graxas ou óleos lubrificantes adicionais, exigem pouca manutenção e, como outros rolamentos, consistem em quatro componentes. Entretanto, as duas pistas - que consistem em um anel interno e um anel externo - estão disponíveis em diferentes materiais para atender a uma ampla gama de requisitos dos clientes. A gaiola do rolamento também deve ser adaptada às respectivas condições ambientais. Nossos rolamentos de esferas são equipados com esferas de aço inoxidável, vidro, polímero ou cerâmica.
Nossos rolamentos rígidos de esferas feitos de plásticos de alto desempenho impressionam por sua longa vida útil e são ideais para uma ampla gama de aplicações industriais. Seja no setor de alimentos, bebidas ou semicondutores, por exemplo, temos a solução certa em vários tamanhos disponíveis para você no estoque. Visite nossa loja on-line para encontrar o rolamento rígido de esferas certo para sua aplicação individual.
Com apenas alguns detalhes sobre sua aplicação, nossa ferramenta on-line fornecerá uma visão geral de todos os rolamentos de esferas de plástico adequados. Você também pode descobrir a vida útil esperada do rolamento de esferas com base nos dados de sua aplicação.

Os materiais das esferas são os mais diferentes. Além do aço inoxidável, também são usados vidro, plástico e cerâmica. Isso, por si só, resulta em uma grande diferença de massa, que, por sua vez, influencia a suavidade de funcionamento, o peso e a resistência do meio. As esferas de aço inoxidável são econômicas e resistentes a produtos químicos, mas têm o maior peso. As esferas de vidro devem ser selecionadas se a ausência de metal for importante. Elas também são muito resistentes a produtos químicos e têm peso médio. As esferas de polímero têm vantagens decisivas em termos de peso e comportamento de funcionamento silencioso. Dependendo do plástico, as esferas de polímero também têm excelente resistência química.
Outros tipos de rolamentos de esferas:

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h