Alterar idioma :
A norma de proteção contra incêndios explicada de forma simples e apresentada de forma clara. No livro branco "igus products and the fire protection standard EN 45545", os nossos plásticos de movimento e os materiais utilizados são analisados e explicados de uma forma compreensível com base nas normas específicas da indústria.

Descubra as várias possibilidades de aplicação e as vantagens oferecidas pelos produtos de tecnologia ferroviária da igus.
Experimente de forma fácil os produtos da igus.
Caixa de amostras para a tecnologia ferroviária com motion plastics adequados:
Quer um expositor personalizado de acordo com a sua empresa? O expositor da igus pode ser personalizado e entregue por nós. Gostaria de obter uma visão digital das nossas amostras para a indústria ferroviária? Obtenha uma primeira impressão aqui.

Todos os produtos são testados no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria, sob condições realistas, relativamente ao desgaste e à duração de vida. Isto permite que a duração de vida dos produtos seja determinada com precisão. Podemos, portanto, fornecer-lhe a garantia para a sua aplicação ferroviária e para o seu desgaste.
A pedido, a igus também realiza testes para os clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos em condições muito personalizadas.