Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Os robôs de serviço são máquinas que facilitam o dia a dia e prestam serviços. Com função semi ou totalmente automática, eles cuidam do bem-estar dos seres humanos. Há uma distinção entre robôs de serviço para uso privado e robôs para serviço profissional. Todos os tipos de robôs tecnicamente sofisticados estão em uso em todo o mundo. Eles consistem principalmente em aspiradores de pó, esfregões de chão e cortadores de grama para as residências. Os robôs humanóides, que, por exemplo, já fazem trabalhos rotineiros no setor de saúde sem nenhum problema, estão sendo utilizados nos mais diversos setores industriais. A robótica desempenha um papel cada vez mais importante na Industry 4.0. Por isso, os requisitos para componentes instalados em robôs de serviço são severos para processamento rápido de informações e execução confiável de tarefas. O fabricante de motion plastics® igus tem a solução certa para uma ampla variedade de aplicações de robótica de serviço. Seja com cabos chainflex para movimento à prova de falhas ou componentes drytech livres de lubrificação e manutenção, a igus garante a automação ideal do seu robô.
Este robô é usado para limpar completamente os tubos dos sistemas de ar condicionado. Aqui, são usados seis braços articulados, que podem ser ajustados ao respectivo diâmetro dos tubos. Os braços articulados são montados em buchas autolubrificantes esféricas igubal, que conseguiram convencer por serem livres de manutenção.
Andar depois de uma cirurgia? Com esta tecnologia, isso já não é uma ilusão. Ela não só simula a caminhada obrigatória, mas também a subida de escadas e a superação de obstáculos. Para garantir um movimento confiável, são usadas esteiras porta cabos da igus.
Essa tecnologia salva vidas em áreas de desastres. Ela explora, por exemplo, terrenos enterrados e deve resistir a condições ambientais adversas. As buchas autolubrificantes iglidur e as buchas esféricas igubal resolvem os problemas e são livres de manutenção.
Este robô de exploração pesa apenas 38 kg com o equipamento completo e é composto de plástico na sua maior parte. Buchas metálicas estão fora de questão. As buchas autolubrificantes iglidur são o solucionador de problemas. Eles são resistentes a poeira, umidade e fortes variações de temperatura.