Guias lineares para espaços de instalação pequenos

Sejam estreitos ou planos

miniatura de drylin t

Pergunte ao nosso especialista

banner_questions_for_experts

Amostra grátis de guia de miniatura

core box

Suas vantagens com as guias lineares para espaços de instalação reduzidos

Economizam espaço

Pode ser utillizado em pequenos espaços de instalação

Livre de lubrificação

Livre de lubrificação e manutenção

Resistentes à corrosão

Resistentes à corrosão

Produtos para espaços de instalação pequenos

Guia miniatura drylin W

Trilhos miniatura drylin W

Guias em miniatura drylin T

Guias lineares de baixo perfil drylin N

Guias lineares de baixo perfil drylin N

  • Baixa altura de instalação entre 6 e 12mm
  • Muito leves
  • Trilhos anodizados em prata ou preto
  • 4 larguras de trilho de 17 a 80 mm
Patins prismáticos com pré carga

Guias de prisma de pré-carga drylin

  • 4 classes de pré carga
  • Use também em ambientes higiênicos
  • Para conexões aparafusadas por baixo ou pinos roscados

Exemplos de aplicação para espaços de instalação reduzidos

O flip chart móvel - CompactChart

drylin® N no caminhão de alimentos

Maintenance-free movement in reverse vending machines from Selfmaker


Tecnologia de acionamento para pequenos espaços de instalação

Módulos lineares para pequenos espaços de instalação


Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: