O mancal montado em flange igubal com sensor de desgaste e tecnologia LoRa

Mancal igubal montados em flange

Nossos mancais igubal® com sensores de desgaste para medição significativa da condição. Naturalmente, com integração ao nosso comprovado sistema superwise.

Mancal igubal montados em flange
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

10 dicas

"O que você deve considerar ao selecionar cadeias eletrônicas® em termos de manutenção?"

10 dicas para uma cadeia de energia "de fácil manutenção"

superwise basic

  • Uma visão geral dos componentes de smart plastics em uso (exibidos no painel de controle)
  • Gerenciamento de manutenção através do painel de controle
  • Salvamento da respectiva data de instalação
  • Informações sobre o tempo de substituição recomendado com base em valores estatísticos
  • Lembrete da próxima manutenção
  • Sensores para monitoramento de condições como opção (para evitar danos totais em caso de colisão)

superwise silver

  • Todas as vantagens da versão basic
  • Recomendação de substituição adaptativa com base no perfil de movimento real
  • Programas de manutenção personalizados com base na utilização
  • Identificação de anomalias e medidas de acompanhamento definidas
  • Contato proativo da igus® se for necessária alguma ação
  • O módulo i.Sense detecta situações em que os valores especificados são excedidos e emite um alarme ou notificação.

superwise gold

  • Todas as vantagens da versão prata
  • Recomendações dinâmicas de substituição, baseadas em sensores com a ajuda de sensores de desgaste
  • Dados de alta resolução do sensor no painel de controle
  • Acesso remoto via IoT para transferência de dados. Sem integração com as estruturas de rede existentes
  • Atualizações automáticas de segurança

superwise platinum

  • Todas as vantagens da versão Gold
  • Segurança dos dados através da integração personalizada na sua própria estrutura de rede

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Manutenção preditiva realizada com sucesso

Indústria 4.0: smart plastics na prática

i.Cee em uma estação de lavagem de trens

Evite quebras, aumente a vida útil

Exemplos i.Sense EC.P na visão geral

Aplicações de clientes em todo o mundo

Catálogo de novidades: inovações de plásticos inteligentes de 2023

Informações ...

dados 3D inteligentes

... experimente ...

Compre novos produtos de smart plastics na loja on-line da igus

... conheça