Componentes para engenharia aeroespacial

Áreas de aplicação no setor aeroespacial
  • Disponíveis individualmente, sem quantidade mínima de pedido, ou como uma solução completa de uma única fonte
  • Materiais para uma ampla gama de condições ambientais
  • Livre de lubrificação, baixa manutenção, vida útil previsível
  • Serviço mundial 24 horas por dia, 7 dias por semana, entrega rápida e fácil instalação

Sistemas de fornecimento de energia para telescópios e antenas

Histórias de sucesso

Projeto AIMIS-FYT: impressora 3D para o espaço

Impressão 3D no espaço

Sistema de radar GESTRA

fornecimento de energia no sistema de radar GESTRA

Visão geral das aplicações aeroespaciais

...e muitas outras histórias de sucesso

Plástico de movimento selecionado para tecnologia aeroespacial

Esteira porta cabos E4Q

Corrente de energia grande

  • e-chain® com alta estabilidade e rigidez para uso com cargas elevadas
  • Baixo peso e fácil montagem
  • Funcionamento suave e silencioso
Esteira fechada R4Q com limalhas

Corrente de energia fechada

  • Cadeia de energia robusta e de alta densidade para proteção contra poeira, cavacos e sujeira
  • Fácil de abrir e rápido de encher
  • Operação silenciosa

Cabo de barramento

  • Cabo de barramento à prova de falhas para movimentação
  • Disponível para vários sistemas de barramento conhecidos (Profibus, Ethernet, USB, etc.)
  • Garantia de 4 anos
Cabos de fibra ótica chainflex

Cabo de fibra óptica

  • Cabo de fibra óptica para muitos ciclos, altas velocidades e acelerações
  • Livre de metal, resistente a óleo e refrigerante
  • Garantia de 4 anos
Buchas autolubrificantes em iglidur X com ou sem flange

Mancais de deslizamento para altas temperaturas

  • Para temperaturas de -100 °C a +250 °C em operação contínua
  • Atende aos requisitos de proteção contra incêndio da FAA para interiores de aeronaves
Terminal de rótula igubal KCRM

extremidade da haste para alta carga

  • Adequado a longo prazo para temperaturas de -40 °C a +90 °C
  • Resistente à corrosão e a produtos químicos
  • operação a seco sem manutenção

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: