Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Solicitação de cabos

Deixe a igus® fazer o seu trabalho!

Com as solicitações rápidas da igus®, é possível obter uma proposta para a sua aplicação em 24 horas (dias úteis).


Forneça as seguintes informações sobre a sua aplicação:


Dados técnicos


Caso de aplicação

Para a série de Esteiras porta cabos
Raio de curvatura R [mm]
Velocidade v [m/s]
Aceleração A [m/s²]
Curso s [mm]

 
Ciclos de serviço
Expectativa do número de cursos de avanço-recuo/dia:
Expectativa do número de dias de fabricação/ano

 
Ambiente
Temperatura (mais alta/mais baixa) [°C]
Influências químicas (óleos, etc.)
Utilização no exterior Uso interno

 

Propriedades elétricas do cabo requisitado


Classe de voltagem
≤ 30 V 300/300 V 300/500 V
450/750 V 600/1000 V
ou outro

 
Tipo de cabo
Cabo de dados Par entrançado
CFO (fibra ótica) Especificação para barramento
Cabos de controle Condutor do motor
Condutor de servomotor Cabo híbrido
ou outro

 
Núcleos
Quantidade/corte transversal

 
Travessas
Malha integral Blindagem em par

 
Material da capa
PVC PVC à prova de óleo PUR
TPE retorcível
ou outro

 
Mais opções
outro

 
Certificados e normas
CE CSA DESINA UL
ou outro

 
Outras observações
Ø externo máx.
Número de impressão Código de cores
Requisito estimado/presumido por ano

Outras informações:


 

Por favor, me envie informações sobre esses serviços da igus:

Envie mais informações

 

Gama readychain® - "esteira, cabo, personalização"

Fonte de energia completa com garantia Sim Não
Solicitação de serviço de montagem no local Sim Não

Os seus dados

Por favor, preencha todos os campos assinalados com *.

Empresa*
Tel.
Nome*
E-Mail*
Sobrenome*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
CEP*
 

Se você gostaria de solicitar catálogos ou amostras, preencha o seu endereço aqui.

Cidade
Rua
Estado
 

Sim, gostaria de receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por e-mail. Concordo com o uso exclusivo dos meus dados pela igus® no âmbito de mensagens publicitárias de acordo com os regulamentos de proteção de dados. Estou ciente de que posso retirar meu consentimento a qualquer momento por meio do link "Cancelar inscrição" em todos os e-mails.

Concordo com os regulamentos de proteção de dados e o processamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.