Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
O que é um cabo livre de halogênio? Fala-se de cabos sem halogênio se nenhum material com elementos do grupo de halogênio foi processado nos cabos. halogênios, por exemplo cloro, são excelentes isolantes como não condutores e, portanto, são frequentemente usados como material de revestimento para cabos. O exemplo mais comum é o policloreto de vinil (PVC). Mas a utilização de halogêneos também implica riscos.
Quando um plástico que contenha halogêneos arde, estes são libertados do revestimento para o ar respirável. A combinação com água gera um ácido que é tóxico para os humanos. A isenção de halogêneo é, por isso, particularmente importante se o utilizador tiver de prestar especial atenção ao perigo de um potencial incêndio.
Deve ser dada especial atenção à utilização de cabos livres de halogêneo sobretudo em aplicações com elevado risco de incêndio. Portanto, se for utilizado um cabo onde exista um elevado risco de incêndio, a isenção de halogêneo exclui uma potencial fonte de perigo. Por este motivo, as especificações determinam claramente que apenas cabos livres de halogêneo devem ser utilizados em tais aplicações.
Os cabos livres de halogêneo estão livres de elementos como o bromo, flúor, iodo ou cloro, que são muito reativos. Em comparação com os cabos convencionais com isolamento de PVC, apresentam algumas vantagens em caso de incêndio. No caso dos cabos livres de halogêneo, em um incêndio não são libertados quaisquer gases tóxicos ou corrosivos, que poderiam constituir uma ameaça para humanos ou edifícios. Em contraste com os cabos de PVC, podem ser excluídos gases de combustão perigosos contendo halogêneo. Os cabos livres de halogêneo podem ser utilizados a temperaturas mais altas do que os cabos de PVC.
Além dos cabos de PVC contendo halogênio, a igus também usa cabos sem halogênio com materiais de revestimento feitos de PUR (elastômeros de poliuretano) e TPE (elastômeros termoplásticos). Estes são fabricados de acordo com DIN EN 60754 e, portanto, atendem aos requisitos livres de halogênio.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h