Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Rolamentos de esferas xiros® autocompensadores e livres de corrosão


Com o nosso primeiro rolamento de esferas com alinhamento automático, de acordo coma norma DIN 630, fabricado com o material xirodur plástico B180 de elevada performance, é possível compensar o desalinhamento em veios até 4°e absorver cargas mais elevadas devido à organização das esferas em duas carreiras. O rolamento autocompensador de esferas está disponível inicialmente em quatro tamanhos de instalação para diâmetros médios de eixo de 8, 10, 12 e 20 mm.
 
Suas vantagens em um relance:
  • Compensam desalinhamentos
  • Resistência à corrosão
  • Leve
  • Livres de lubrificação
Áreas típicas de aplicação:Engenharia mecânica geral
Rolamentos de esferas autocompensadores xiros®
Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Livres de lubrificação
  • Material com aprovação FDA
  • Resistentes à corrosão
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Até 20% mais econômicos e leves do que os rolamentos fabricados exclusivamente em aço inoxidável.
Comprovado

Comprovado

Reciclagem

Sustentabilidade


Breve apresentação das novidades


Pontos importantes para saber sobre os rolamentos autocompensadores de esferas

Devido ao baixo grau de oscilação das esferas no anel externo, em comparação com os rolamentos radiais de uma só carreira de esferas, os rolamentos de esferas auto-compensadores podem absorvercargas mais elevadas facilmente. A quantidade de buchas oscilantes em uma direção axial depende do respetivo ângulo de pressão. Os anéis externos têm a forma de varão oco, como resultado, o anel interno com as esferas, oscila à volta do ponto central dos rolamentos de esferas com alinhamento automático, dentro de certas tolerâncias durante a rotação simultânea. A rotação é possível sem a criação de qualquer atrito adicional.
 
Como funciona? Ao contrário dos rolamentos de esferas radiais padrão, os anéis do anel externo não são limitados lateralmente. Os rolamentos de esferas com alinhamento automático podem, portanto, girar livremente lateralmente no anel externo. Como resultado, não há aumento de atrito quando ocorre um momento de inclinação na área limite dos anéis externos.
 
Quando um rolamento autocompensador de esferas é a escolha certa para a minha aplicação?
  • Quando um grande ângulo de rotação é necessário
  • Quando erros de usinagem/erros de montagem ou instâncias de flexão de eixo devem ser compensados
  • Quando os fusos precisam ser apoiados onde uma pequena oscilação axial desempenha um papel importante (pista externa esférica)
Saiba mais sobre os rolamentos autocompensadores de esferas