Granulado iglidur

Nossos materiais iglidur para mancais e rótulas esféricas

Os benefícios

format_color_reset
lightweight-icon
money-icon
Material iglidurA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
Máxima absorção de água [Gew.-%]0,11,31,31,91,30,51,31,31,31,10,86,50,5
Coeficiente de atrito de deslizamento contra aço [μ]0.09 - 0.190.10 - 0.210.05 - 0.230.10 - 0,20-0.08 - 0.170.06-0.180.06-0.20-0,09-0,250.15 - 0.350.08 -0.230.09-0.27
Temperatura máxima de aplicação a longo prazo [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
Temperatura máxima de aplicação a curto prazo [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
Temperatura mínima de aplicação [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
Condutividade térmica [W/m · K]0,300,250,250,24-0,250,250,25-0,250,60,240,60
Dureza shore D 60767676697574737477787785

iglidur W300

O clássico corredor de resistência de até 30MPa

Granulado W300
  • O clássico corredor de resistência, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos
  • Para uma vida útil particularmente longa
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistência extremamente alta ao desgaste

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur J

O versátil corredor de resistência

Granulado J
  • O versátil corredor de resistência, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos com coeficientes de atrito muito baixos
  • Baixo desgaste com muitos materiais de eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur J3

O novo corredor de resistência

Granulado J3
  • Especialista em cargas pivotantes e pulsantes
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Boa resistência à mídia
  • Baixa absorção de umidade

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur J4

Baixo custo para cargas baixas a médias

Granulado J4
  • Material de baixo custo
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Boa resistência à mídia
  • Baixa absorção de umidade

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur R

O material de baixo custo

Granulado R
  • Material de baixo custo
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Boa resistência à abrasão
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Muito econômico

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur H3

O especialista em altas velocidades

Granulado H3
  • Velocidades de até 200rpm
  • Alta resistência ao desgaste
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistente a muitos produtos químicos

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur UW

Para rotações rápidas sob a água

Granulado UW
  • O corredor de resistência subaquático, para rotação rápida debaixo d'água
  • Para uso embaixo d'água
  • Para rotação rápida e contínua
  • Longa vida útil

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur X

O especialista em produtos químicos e temperatura

Granulado X
  • Até 150MPa estático
  • Para temperaturas de -100°C a +250°C em operação contínua
  • Resistência química universal
  • Atende aos requisitos de proteção contra incêndio da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Alta resistência à compressão

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur A160

Anel interno com alta resistência à mídias para a indústria alimentícia

Granulado A160
  • Em conformidade com a regulamentação da FDA e da UE para produtos químicos e alimentos
  • Em conformidade com a Regulamentação da UE 10/2011 EC
  • Compatível com a FDA
  • Alta resistência à mídia

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur A180

O mais versátil para o setor alimentício

Granulado A180
  • O material versátil em conformidade com a FDA
  • O material iglidur® A180 atende aos requisitos da Food and Drug Administration (FDA) para contato repetido com alimentos
  • Boa resistência à mídia
  • Para a área úmida

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur FC180

Material detectável com alta resistência à mídias

Granulado FC180
  • Compatível com as regulamentações da FDA e da UE para produtos químicos e alimentos
  • Detectável óptica e magneticamente
  • Boa resistência à mídia
  • Para áreas úmidas

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur A181

O material universal para a indústria alimentícia

Granulado A181
  • O material universal para contato com alimentos
  • Em conformidade com o Regulamento da UE 10/2011 EC
  • Compatível com a FDA
  • Aplicável universalmente

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

iglidur A350

O corredor de resistência em altas temperaturas para a indústria alimentícia

Granulado A350
  • Em conformidade com o Regulamento da UE 10/2011 EC
  • Compatível com a FDA
  • Atende aos requisitos de segurança contra incêndio da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves

Propriedades gerais

Propriedades térmicas

Propriedades mecânicas

Mais sobre os mancais esféricos igubal

Caixas de amostra

Caixas de amostra

Para as caixas de amostras igubal®
Novos produtos

Novos produtos

Conheça nossos novos produtos
Base de conhecimento

Base de conhecimento

Ir para base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: