Detecte rapidamente falhas nos cabos... de forma simples com o módulo CF.D
NOVO, agora com registro de eventos e recurso Profinet Ethercat: o módulo i.Sense CF.D determina a posição exata em caso de problemas de transmissão e as medidas de manutenção podem ser iniciadas com rapidez e precisão.

Uma equipe de sucesso em ação para o cabo Ethernet: CF.D:module & Extensão DriveCliq
O módulo i.Sense CF.D:permite que a manutenção seja planejada e realizada proativamente antes que ocorram falhas, maximizando assim a confiabilidade e a eficiência operacional. Com o módulo CF.D:e a extensão DriveCliq, os cabos Ethernet são monitorados e o desempenho ideal é garantido.
Tecnologia
- Painel gráfico com registro de eventos e exibição de histórico
- para TCP-IP, Profinet e Ethercat/DriveCliq (BETA)
Custo baixo
- Diagnóstico rápido e fácil por meio do registro de eventos durante a operação
Prova
- Série de testes em andamento no maior laboratório de testes do setor para aplicações de cabos dinâmicos
Sustentabilidade
- Evita chamadas de serviço desnecessárias
- Tempo máximo de utilização do produto
- Não há substituição preventiva de produtos
O serviço superwise - explicado de forma simples
superwise Basic
... Segurança por meio da experiência ...
Com o serviço básico da superwise, damos a você acesso ao portal da superwise.
Nele, você pode visualizar o tempo de substituição recomendado para sua esteira porta cabos. Baseamos essa declaração nas informações e nos dados fornecidos por você, usando valores determinados estatisticamente.
Além disso, oferecemos o serviço de informá-lo sobre as datas de inspeção em tempo hábil.
Usamos detalhes como o número de ciclos por dia, velocidade, aceleração, peso de preenchimento e condições ambientais para calcular a vida útil esperada. Com essas especificações, você pode criar planos de manutenção com controle de tempo.
A versão basic fornece a você:
- Uma visão geral dos componentes de smart plastics em uso (mostrados no painel)
- Gerenciamento de manutenção por meio do painel de controle
- Salvamento da respectiva data de instalação
- Informações sobre o tempo de substituição recomendado com base em valores estatísticos
- Lembrete de próxima manutenção
- Sensores para monitoramento de condições como opção (para evitar danos totais em caso de colisão)
Você também pode fazer um contrato de manutenção conosco.

superwise silver
... Saiba exatamente o status da sua esteira porta cabos
Com o serviço superwise silver, você pode complementar sua esteira porta cabos com nossos módulos i.Sense e o ComBox. Esses sistemas determinam um perfil de movimento exato da sua esteira porta cabos e o enviam para o portal superwise.
Isso permite determinar com precisão o tempo de substituição recomendado para a sua esteira porta cabos e as recomendações de manutenção correspondentes.
Com a ajuda dos sensores i.Sense, o número de ciclos, a velocidade, a aceleração e quaisquer anomalias que ocorram são registados e transmitidos ao portal superwise, onde é criada uma representação gráfica.
A versão silver oferece:
- Todas as vantagens da versão basic
- Recomendação de substituição adaptativa com base no perfil de movimento real
- Programas de manutenção personalizados com base na utilização
- Identificação de anomalias e medidas de acompanhamento definidas
- Contato proativo da igus® se for necessária alguma ação
- O módulo i.Sense detecta situações em que os valores especificados são excedidos e emite um alarme ou notificação.

superwise gold
... Máxima precisão graças a sensores de alta qualidade ...
O serviço superwise gold utiliza sensores de alta qualidade para lhe fornecer informações precisas e abrangentes sobre os seus componentes.
Graças a sensores sensíveis e módulos i.Cee sofisticados, é possível coletar dados altamente detalhados.
Com base nisso, é possível fazer previsões precisas sobre o estado individual e o tempo de substituição recomendado esperado.
A versão gold oferece a você:
- Todas as vantagens da versão silver
- Recomendações dinâmicas de substituição, baseadas em sensores com a ajuda de sensores de desgaste
- Dados de sensores de alta resolução disponíveis no painel de instrumentos
- Acesso remoto via IoT para transferência de dados. Sem integração em estruturas de rede existentes
- Atualizações automáticas de segurança

superwise platinum
... Deixe as preocupações conosco ...
O serviço superwise platinum facilita a sua vida.
Você obtém todas as vantagens do serviço superwise gold, além de total tranquilidade em relação aos seus dados.
A versão Platinum oferece:
- Todas as vantagens da versão Gold
- Segurança dos dados através da integração personalizada na sua própria estrutura de rede

Manutenção preditiva realizada com sucesso
i.Cee na prática
Você decide sozinho sobre a rota e acesso aos dados
Transferência de dados dentro da rede local da sua empresa (i.Cee:local) ou através da nuvem segura (i.Cee:cloud)

Aquisição de dados de máquinas inteligentes ...
... para conceitos de manutenção preditiva
O módulo i.Cee pode ser integrado aos conceitos de manutenção preditiva de várias maneiras. Desde o gerenciamento de serviços preventivos, que programa a manutenção regular de acordo com o uso, até o gerenciamento de falhas independente do local, que usa vários canais móveis para relatar imediatamente qualquer alteração imprevista. Todas as informações são agregadas em um moderno painel de controle, on-line ou off-line na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.
White paper sobre a otimização da eficácia geral do equipamento (OEE)

Diferencia o monitoramento de condições da manutenção preditiva
Este white paper explica
- Monitoramento de condições (i.Sense) na igus
- Manutenção preditiva (i.Cee) na igus
- A tecnologia por trás de ambos os sistemas
- O que ambos os sistemas oferecem para o fornecimento de energia na indústria

Mais tempo para suas próprias ideias ...
... graças ao menor tempo de inatividade com o i.Cee da igus
Na produção automotiva, o cabo nunca para. Braços robóticos colaborativos para montagem e soldagem estão em uso contínuo, assim como todos os componentes que os abastecem com energia e dados. É em ambientes como esse que a manutenção preditiva faz mais sentido. Seja para um novo projeto de Indústria 4.0 ou para uma reforma orientada pela eficiência, nossas soluções de smart plastics estão disponíveis como sistemas modulares universais e podem ser adaptadas individualmente a qualquer sistema.