Alterar idioma :

... Segurança através da experiência ...
Com o serviço superwise basic, oferecemos acesso ao portal superwise.
Lá, você pode ver o tempo de substituição recomendado para sua esteira porta cabos. Baseamos essa informação nas informações e dados que você fornece, utilizando valores determinados estatisticamente.
Além disso, oferecemos o serviço de informá-lo sobre as datas de inspeção com antecedência.
Utilizamos detalhes como o número de ciclos por dia, velocidade, aceleração, peso de preenchimento e condições ambientais para calcular a vida útil esperada. Com essas especificações, você pode criar planos de manutenção controlados por tempo.
A versão basic oferece:
Você também pode celebrar um contrato de manutenção conosco.

... Saiba exatamente o status da sua esteira porta cabos
Com o serviço superwise silver, você pode complementar sua esteira porta cabos com nossos módulos i.Sense e o ComBox. Esses sistemas determinam um perfil de movimento exato da sua esteira porta cabos e o enviam para o portal superwise.
Isso permite determinar com precisão o tempo de substituição recomendado para a sua esteira porta cabos e as recomendações de manutenção correspondentes.
Com a ajuda dos sensores i.Sense, o número de ciclos, a velocidade, a aceleração e quaisquer anomalias que ocorram são registados e transmitidos ao portal superwise, onde é criada uma representação gráfica.
A versão silver oferece:

... A mais alta precisão graças a sensores de alta qualidade ...
O serviço superwise gold utiliza sensores de alta qualidade para fornecer informações precisas e abrangentes sobre seus componentes.
Graças aos sensores sensíveis e aos sofisticados módulos i.Cee, é possível coletar dados altamente detalhados.
Com base nisso, é possível fazer previsões precisas sobre a condição individual e o tempo de substituição recomendado esperado
.
A versão gold oferece a você:

... Deixe as preocupações conosco ...
O serviço superwise platinum facilita a sua vida.
Você obtém todas as vantagens do serviço superwise gold, além de total tranquilidade em relação aos seus dados.
A versão Platinum oferece:

Somente você decide sobre a rota & acesso aos dados.
Transferência de dados dentro da rede local de sua empresa (i.Cee:local) ou por meio da nuvem segura (i.Cee:cloud)

... para conceitos de manutenção preditiva
O módulo i.Cee pode ser integrado aos conceitos de manutenção preditiva de várias maneiras. Desde o gerenciamento de serviços preventivos, que programa a manutenção regular de acordo com o uso, até o gerenciamento de falhas independente do local, que usa vários canais móveis para relatar imediatamente qualquer alteração imprevista. Todas as informações são agregadas em um moderno painel de controle, on-line ou off-line na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.

Diferencia o monitoramento de condições da manutenção preditiva
Neste white paper, você aprenderá

... graças ao menor tempo de inatividade com o i.Cee da igus
Na produção automotiva, o cabo nunca para. Braços robóticos colaborativos para montagem e soldagem estão em uso contínuo, assim como todos os componentes que os abastecem com energia e dados. É em ambientes como esse que a manutenção preditiva faz mais sentido. Seja para um novo projeto de Indústria 4.0 ou para uma reforma orientada pela eficiência, nossas soluções de smart plastics estão disponíveis como sistemas modulares universais e podem ser adaptadas individualmente a qualquer sistema.