Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Guia linear drylin® Q com sistema de medição integrado

  • Protected magnetic tape
  • Mounting options via sliding blocks
  • Manual clamp on the slide
  • Unsupported mounting
  • Profile AWMQ-20 max. Length 1,500 mm
  • Sensor space-saving integrated in the slide
Descrição do produto
With its flexibility, the drylin® Q linear slide QWE-01-20 forms the ideal basis for integrating the new digital length measuring system. The square profile can be mounted self-supporting and offers the best protection for the internal magnetic tape thanks to its hollow chamber principle. The ball and socket joint allows the display to be read flexibly.

Option 01:
The flexible solution if the reading device is to be mounted at an angle. With fixable ball and socket joint. QKM-01-20.

Option 02:
QKM-02-20 with permanently mounted display.
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h