Esteiras porta cabos para movimentos tridimensionais para robôs - triflex® R

O sistema de fornecimento de energia de múltiplos eixos triflex® R foi especialmente desenvolvido para aplicações sofisticadas com robôs de 6 eixos em ambientes industriais difíceis. Em comparação com uma mangueira com cabo de proteção, o sistema triflex® R oferece várias vantagens para aplicações móveis, como robôs industriais de múltiplos eixos, em ferramentas das máquinas ou para aplicações de manuseio de materiais.

O raio de curvatura mínimo definido para uma orientação mais fácil da mangueira e cabo em aplicações móveis.

Elevada resistência à torção e parada de torção definida

O design modular pode ser encurtado ou estendido livremente

Com opção de vareta de fibra

Instalação fácil

Preenchimento simples

Disponível em estoque

Também disponível como uma solução completa, incl. cabos compatíveis com as Esteiras porta cabos

Visão geral do produto para aplicações com robôs

Fornecimento de energia para robôs triflex® R 3D

Mais informação  
triflex® R - TRC

Esteira porta cabos em 3D, design fechado TRC

Mais informação  
triflex® R - TRE

Esteira porta cabos em 3D, design TRE "Fácil" para a rápida inserção de cabos

Terminais de fixação standard  
Terminais de fixação standard

para TRC / TRE / TRL. Também possível com abraçadeiras e como conexão intermédia.

Mais informação  
triflex® R - TRL

Esteira porta cabos em 3D, a alternativa leve com design TRL "Fácil"

Terminais de fixação light  
Terminais de fixação light

Standar para a versão TRL Standar para a versão TRL

Configurador de separação interna triflex® R  
Configure a separação interior

Defina os cabos, escolha a esteira e crie a separação interior. Agora também para todas as séries triflex® R!

Para aplicações de movimentos rotatórios

 
Nova geração - novo twisterchain®

Robusto, silencioso, para cargas elevadas

Visão geral da twisterchain®   
twisterchain®

Movimentos em espiral e circulares em até 520°

 
twisterband: Compacto, modular, econômico

Movimento rotatório horizontal de 7.000° e mais, e até 3.000° na posição de instalação vertical

O configurador  
Configurador em CAD 3D twisterchain®

Rápida geração de modelos completos de CAD 3D twisterchain®.

Novidades na indústria de robôs

Blog triflex®  
Blog triflex®

Dicas e truques para esteira para robô triflex® R

QuickRobot  
QuickRobot

Auxílio para equipamentos para os mais variados tipos de robôs. Pedido simplificado de sistemas completos.

Outros produtos

triflex® RSP  
triflex® RSP

Força de retração continuamente ajustável

triflex® R-Set  
triflex® R-Set

Módulo universal oara todos os movimentos do robot:

Módulos de varetas de fibra triflex® R  
módulo de tirantes

Solução inteligente do problema através de uma peé-tensão

Kit de montagem universal triflex® R  
Kit de montagem universal

Oferece o potencial de montagem do módulo na posição desejada no braço robótico.

Alívio de tensão triflex® R para grandes seções de cortes transversais  
Conexões para serviços pesados

Anexação de acessórios e fixação segura dos mesmos nos robôs

Fixação ao eixo 6 triflex® R  
Fixação ao eixo 6 triflex® R

Uma conexão para todos os tipos comuns de robôs.

Protetores triflex® R  
Protectores

Bem protegido em aplicações extremas

Capas de proteção contra o calor triflex® R  
Capas de proteção contra o calor

Protecção acontra soldadura e salpicos de metal até aos 600ºC

CF Robot - cabo robótico  
Cabo especial CF Robot

Cabos especiais para uma vida útil longa em aplicações robóticas

Consulta para cabo robótico  
Cabos especiais específicos para clientes

para aplicações robóticas e de torção cabos de controle, motor, servo, bus e de dados de acordo com a necessidade.

FlexBar triflex® R  
Detalhes sobre a FlexBar

Módulo para movimentos robóticos de extrema dinâmica

Sistema modular robolink®  
Junta de múltiplos eixos robolink® para robôs

Diversos mecanismos de movimento integrados em um componente.

O nosso serviço para si

Escolha e preenchimento  
Escolha e preenchimento

Dicas para a escolha certa e o preenchimento adequado de uma triflex® R.

CAD 3D  
CAD 3D

Arquivos CAD 3D para vários programas CAD diferentes.

Serviço de montagem triflex® R  
Serviço de montagem triflex® R

Produzimos a máxima vida útil para a sua aplicação robótica.

triflex® R readychain®  
triflex® R readychain®

Pacote de mangueiras para robôs. Pacotes de pronta montagem em 3 a 10 dias.

Qualidade triflex® R  
Qualidade triflex® R

Qualidade igus® testada diariamente. Verificados e testados diariamente.

Comunicados de imprensa triflex® R  
Comunicados de imprensa igus®

Notas de imprensa, fotos e comentários

Exemplos práticos

Exemplos de aplicações triflex® R  
Aplicações

Novos exemplos interessantes de aplicações e notas sobre os sistemas triflex® R

Newsletter robots@ igus®  
newsletter igus®

Mais informações e detalhes históricos da indústria de robôs em newsletters robots@igus.de.

Vídeo de demonstração igus®  
Vídeos de demonstração e instalação

Vários vídeos úteis sobre as Esteiras porta cabos e acessórios triflex® R.

Folhetos e brochuras  
Folhetos e brochuras

Novidades e informações sobre produtos no setor da robótica na área de download da igus®.

Mais produtos igus® para automação

Soluções em plástico sem necessidade de manutenção
drylin® ZLW - Módulo Linear  
DryLin® ZLW Correia dentada axial

A solução ideal para o funcionamento em várias posições. Eixos de correia dentada sem nenhuma necessidade de manutenção e de lubrificação.

iglidur® PRT - anel de deslize  
Anel rotativo deslizante iglidur® PRT

Solução de mancais pronta para instalação, totalmente sem necessidade de manutenção e de lubrificação.

Visão geral sobre Calhas porta-cabos articuladas   
Outros sistemas de Esteiras porta cabos

para várias aplicações. Por exemplo, para instalação em locais apertados, altas velocidades ou preenchimento simples.

Visão geral dos cabos elétricos chainflex®  
Mais cabos chainflex®

Cabos de controle, de dados, servo, bus, motor, CFO, de medição e de sistemas, bem como, outros tipos de cabos especiais.

Visão Geral dos Produtos iglidur®  
Mais produtos de mancais lisos

feitos de vários materiais para diversas aplicações. Buchas lisas feitas de polímeros de alta performance.

Visão geral do produto pikchain®  
Esteira transportadora pikchain para soluções "pick & place".

Esteira transportadora com fornecimento integrado de dados e de energia, oferece uma função separada para cada elo da transportadora

Informações atuais

Robotation Academy  

A igus® é uma parceira da Robotation Academy, primeira academia independente de robôs e automação (fabricantes universais) da Alemanha.

Contato

Rafael Goes +55 11 3531 - 4487 Em que posso ajudar?

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados