Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A indústria aeroespacial consiste em muitas áreas diferentes: a própria aeronave (por exemplo, avião, helicóptero ou drone/UAV), as imediações do aeroporto, incluindo o apoio terrestre (GSE), assim como a tecnologia espacial. Aqui, os vários segmentos têm requisitos diferentes. Baixo peso, longa vida útil, funcionamento silencioso e grande robustez estão entre os mais importantes desses requisitos, e os nossos motion plastics cumprem-nos. Também cumprem a norma de proteção contra incêndios FAR 25.853. A nossa vasta gama de produtos oferece soluções econômicas em todos os segmentos - sempre de acordo com o nosso lema: Aumentar a tecnologia e reduzir custos.
Seja no interior do avião ou no motor do helicóptero: os nossos produtos feitos de materiais certificados FAR destacam-se devido ao seu baixo peso e alta segurança.
Quer sejam aviões ou estações de carregamento automatizadas: oferecemos sistemas personalizados e individuais para a sua aplicação com drones.
Para pontes de embarque de passageiros e veículos de degelo, encontraremos soluções de buchas e esteiras porta cabos econômicas para a sua aplicação em infra-estruturas aeroportuárias.
Seja um Mars rover ou uma estação terrestre de satélite: os nossos produtos em polímeros de elevada performance resistem mesmo às mais altas exigências do espaço.
Os plásticos utilizados nos interiores das aeronaves devem atender aos rigorosos requisitos de proteção contra incêndios. Aqui, há conjuntos de regras gerais e específicas da indústria, assim como especificações relacionadas ao fabricante. Leia o white paper para descobrir o que são e por que os projetistas se divertem mais facilmente com os plásticos de engenharia.
Os tenha em suas mãos antes da compra e conheça-os: solicite a caixa de amostras com os produtos mais importantes para todas as áreas da aviação e aeroespacial. Ela contém um sistema de guia de baixo perfil, buchas autolubrificantes e um rolamento de esferas, buchas para mancais axiais, um fuso de avanço com porca, um cabo de bus, uma e-chain e um folheto com informações sobre aplicações típicas.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h