iglidur® J200 - Dados do material

Tabela de dados de materiais

Propriedades gerais Unidadeiglidur® J200 Método de teste
Densidadeg/cm³ 1,72
Cor cinza escuro
Absorção máxima de umidade a +23°C/50% de umidade ambiente % do peso 0,2 DIN 53495
Máx. absorção de umidade % do peso 0,7
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra aço μ0,11-0,17
valor do pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,30
Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa2800DIN 53457
Força flexível a 20 °C MPa 58DIN 53452
Força de compressão MPa 43
Pressão superficial máxima recomendada (20° C) MPa 23
Dureza shore D 70 DIN 53505
Propriedades físicas e térmicas
Máx. temperatura de aplicação a longo prazo °C +90
Máx. temperatura de aplicação a curto prazo °C +120
Temperatura ambiente máxima de curto prazo1)°C +140
mín. temperatura de aplicação°C -50
Condutividade térmica L/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) K-1 x 10-5 8 DIN 53752
Propriedades elétricas
Resistência transitória específica Ωcm > 108DIN IEC 93
Resistência superficial Ω> 108DIN 53482
diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® J200 com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® J200 com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
diagrama. 02: pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (23 MPa a +20 °C)

Especificação mecânica

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura

Velocidades de deslizamento permitidas

Velocidade máxima da superfície

m/s Rotativo Oscilante linear
permanente 10,710
Curto prazo 1,5 1,1 15

Temperaturas

iglidur® J200 Temperatura de aplicação
Mínimo - 50 °C
A longo prazo, no máximo +90°C
Máximo, a curto prazo +120°C
Além disso, garantir axialmente a partir de + 60 °C
Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa

Fricção e desgaste

iglidur® J200 secoGraxas PetróleoÁgua
Coeficientes de atrito µ 0,11 - 0,17 0,09 0,04 0,04
Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s
diagrama. 07: Desgaste com oscilação e rotação

Resistência química

Médio Resistência
Álcoois+
Hidrocarbonetos+
Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos 0 a -
Ácidos fortes -
Alcalinos diluídos +
Fortes alcalinos + até 0

Resistência química

Radiação radioativa

Resistência aos raios UV

Vácuo

gama de produtos

Propriedades elétricas

Propriedades elétricas
Resistência transitória específica> 108 Ωcm
Resistência superficial > 108 Ω

Absorção de umidade

Máxima absorção de umidade
a +23 °C/50% de umidade relativa 0,2% do peso
Máx. absorção de umidade 0,7% de peso
Influência da absorção de umidade
Influência da absorção de umidade

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Eixo h9 [mm]iglidur® J200 E10 [mm]Alojamento H7 [mm]
até 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 a 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 até 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 a 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 até 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 até 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
>50 a 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
>80 a 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 a 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: