Alterar idioma :

As esteiras porta cabos da igus® já estão em uso confiável em milhares de aplicações - guiando e protegendo cabos e mangueiras em plataformas de petróleo, em siderúrgicas ou em maquinário pesado. Elas são modulares em seu design e, portanto, fáceis de instalar. São compatíveis com a mídia e ideais para cabos e mangueiras grandes, pesados e rígidos. Nossas esteiras porta cabos podem suportar cavacos quentes a temperaturas de até +850 °C.
Há muitos argumentos a favor do uso de esteiras porta cabos feitas de plástico de alto desempenho para aplicações móveis, especialmente no setor de serviços pesados.
Estável e flexível
Cavacos quentes de até 850 °C
Cargas adicionais de até 600 kg/m
90.000 tipos em estoque
100 % livre de corrosão
Calculável online
Testado no maior laboratório de testes do nosso setor
Mais exemplos de aplicações extremas & pesadas
Você pode encontrar mais aplicativos interessantes de uma ampla gama de áreas aqui