Exemplos de aplicação de fornecimento de energia rotativa RBR
A fonte de energia rotativa Reverse Bend Radius é adequada para aplicações de rotação rápida com um ângulo de rotação máximo em um espaço mínimo de instalação. Ângulo de rotação de até 540° (em um plano), velocidade de rotação de até 360°/s, mais leve e mais compacta do que as calhas-guia estáticas.
Indústrias e aplicações típicas: Offshore, empilhadeiras e recuperadoras, escavadeiras com rodas de caçamba, guindastes giratórios, outras aplicações de giro
e-chain® e cabo de controle para mesa de operação móvel
A Maquet conta com a nossa micro e-chain compacta E2.1® e o cabo de controle altamente flexível chainflex® CF5 em sua mesa de operação hidráulica
Custos elevados, numerosos procedimentos manuais e um grande risco de segurança para os trabalhadores:
uma nova solução assistida por robô compensa todos esses aspectos negativos associados ao trabalho em uma plataforma de perfuração.
Fornecimento de guindaste modificado em um navio de instalação: Uma corrente de energia XXL com raio de curvatura invertido serve para proteger o roteamento de energia e sinal como alternativa a um anel deslizante.
Fornecimento de energia rotativa no sistema de radar
Sistemas rotativos de fornecimento de energia no eixo azimutal, sistema de esteira dupla no eixo de elevação: energia guiada com segurança no sistema de radar GESTRA para busca de detritos espaciais. Premiado com o vector de prata 2020.
Um sistema para aplicações de rotação rápida. Ao usar uma corrente eletrônica® com raio de curvatura invertido, é possível garantir um ângulo de rotação máximo em um espaço mínimo de instalação.
White paper sobre o sistema de fornecimento de energia rotativo da RBR
Dez dicas valiosas para a guia correta dos módulos de circuito se você quiser projetá-los por conta própria. Evite erros que possam prejudicar a vida útil de seu sistema ou até mesmo levar a falhas.