Esteiras porta cabos para fornecimento de energia na horizontal

Conduza os cabos horizontalmente e reduza custos

Sistema guidelok horizontal

esteiras porta cabos para fornecimento de energia na horizontal
  • Sem suporte
  • Sem acúmulo de cavacos
  • Sistema modular com poucas peças
  • Mais econômica do que muitas esteiras de aço
  • Possibilidade de sistemas de calhas abertas
  • Os cavacos podem cair

basic flizz

Sistema de esteira porta cabos fechado para cursos longos
  • Sistema de baixa manutenção de até 100 m
  • Proteção contra efeitos climáticos e sujeira
  • Design padronizado e modular
  • Fácil montagem na parede
  • Fixação opcional no piso ou no teto

micro flizz

Sistema de esteira porta cabos horizontal compacto
  • A esteira é guiada com segurança em uma ranhura especial
  • Pode ser controlada por meio de um gabinete de controle estacionário
  • Aceleração de até 50 m/s²
  • Velocidade operacional de até 6 m/s
  • Taxas de dados de até 10 Gbit/s
  • Pouco espaço necessário

Cursos horizontais de mais de 1.000 metros

Sistema de esteira porta cabos horizontal para cursos muito longos
  • Cursos longos de 1.000 m ou mais
  • Orientação paralela de todos os cabos
  • Sem interfaces desnecessárias
  • Peso de preenchimento de até 100 kg/m
  • Baixo ruído de deslocamento
  • Alta eficiência energética com esteiras roller
  • Vida útil de dez anos ou mais com esteiras porta cabos e cabos elétricos
  • Robusta em todas as aplicações que envolvem vento, clima, sujeira, produtos químicos, produtos a granel etc.
  • Rápida instalação e adaptação de cabos e mangueiras
Portal CAD 3D

Portal CAD 3D

As vantagens dos sistemas de esteiras porta cabos da igus

  • Suave com os cabos
  • Leve, modular, forte, silenciosa, fácil de abrir
  • Forneça energia, dados, cabo de fibra óptica, óleo e ar em um único sistema
  • Configurável on-line
  • Vida útil previsível
  • Fácil e de baixa manutenção, simples de instalar
  • Amplo catálogo padrão

Sistemas alternativos de fornecimento de energia da igus

Sistemas de esteiras porta cabos vs enroladores de cabos motorizados

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de enroladores de cabos motorizados

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barras condutoras

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de sistemas festoon
plásticos inteligentes

Monitoramento da vida útil para todas as esteiras porta cabos

  • A nova tecnologia de sensores permite a medição dos níveis percentuais de desgaste da conexão pino/furo
  • Redução de custos por meio da medição clara da vida útil do produto - Evitar a substituição prematura do sistema e-chain®
  • Informações sobre a vida útil e mensagens de aviso via HMI ou sistemas de rede local
  • Transmissão de dados dinâmicos e de sensores por meio do recém-desenvolvido módulo LoRa

Exemplos de aplicações selecionadas

Sistemas de esteiras porta cabos para cursos longos

Escavadeira de lignito - unidade de transporte

Sistema de esteira porta cabos para estação de tratamento de esgotos

basic flizz em vez de enrolador de cabos

Sistema de esteira porta cabos na indústria alimentar

micro flizz na indústria alimentícia

Todos os exemplos de aplicação com as esteiras porta cabos da igus

Mais informações sobre esteira porta cabos

cabos chainflex® para movimento
Ir para a loja chainflex
Laboratório de testes para esteiras porta cabos da igus®
Ir para o laboratório de testes
Ferramentas online para esteiras porta cabos da igus®
Ir para a visão geral das ferramentas
Baixar catálogo de esteira porta cabos
Solicitar catálogo impresso grátis

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: